- 새로운
Finger Modules mGrip Basic FINGER-MODULE-B
Functional finger modules with 2 to 6 folds
Modular customizable
Interchangeable finger modules for flexible gripper configurations and workpiece changes
Simple integration
Standardized interfaces enable easy exchange and seamless integration for faster assembly and trouble-free machine connection
Reliability
Optimized design ensures high operational reliability and full compatibility with all mounting plates and finger module spare units
Hygienic suitability
Degree of protection IP69K and optional FDA-compliant materials make the finger module the ideal solution for food handling
Proven finger performance
Soft material with high inherent stability enables flexible workpiece adaptation and fast, safe handling
지금 바로 웨비나를 시청하세요!
기술 소개부터 실연 시연에 이르기까지, 당사의 종합적인 핑거 그리퍼 mGrip 제품군이 실제 현장의 문제를 어떻게 해결하는지 확인해 보세요.
다음 내용을 확인해 보세요:
- 새로운 핑거 그리퍼 mGrip Basic 개발 배경
- 이 핑거 그리퍼를 차별화하는 기술적 특징
- 실제 현장에서의 장점
- 실제 사용 사례를 보여주는 쇼룸 라이브 시연
- 귀사의 애플리케이션을 위한 타당성 조사 기회

디자인
디자인

- Finger module adapter (1) made of aluminum (optional stainless steel) for mounting on the plate and as a connection to the vacuum / compressed air connection
- Replaceable finger module spare unit (2) (optionally made of FDA-compliant materials)
- Stainless steel sealing screws (3) for mounting
기술 데이터
기술 데이터
- For finger gripper mGrip Basic
- Number of folds: 2 to 6
- For general industrial applications as well as FDA-compliant variants
- Standardized threaded connections: M5, G1/8''
산업
산업
- •물류
- •식품
결과 14 중 1 - 10개