Schmalz

주문 정보

The finger module FINGER-MODULE-B is delivered assembled. The product consists of:

  • Finger module adapter (FINGER-COMP-BASE), available in aluminum and stainless steel version
  • Finger module spare unit (FINGER-SPARE-UNIT-B), available with material for general industrial applications and with suitable material for food contact
  • Sealing screws (VRS-SB), available with suitable material for food contact

Available spare parts: finger module spare unit, finger module adapter, sealing screw
Available accessories: plug-in screw union, mounting element Sliding Clamp

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

  • 새로운

FINGER-MODULE-3CA-B-AL-SI-FOOD

부품 번호.: 10.13.04.00910

Finger module mGrip

산업: 식품

Finger elementModule
ApplicationBasic
ShapeCompact angled tip
Number of folds3
Length L32 (mm)
Width B45 (mm)
Height H84.3 (mm)
Thread G1G1/8"-F
Thread length LG18 (mm)
Thread G2M4-F
Thread length LG28 (mm)
Weight96.8 (g)
제품 정보
디자인 데이터
Design image
속성
B 45  mm
G1 G1/8"-F
G2 M4-F
H 84.3  mm
H1 90.4  mm
L 32  mm
LG1 8  mm
LG2 8  mm
X1 36  mm
기술 데이터
속성
Material characteristics for food contact
Suction cup material Silicone SI
Nipple material Aluminum
Number of folds 3
Shape Compact angled tip
CAD 데이터

사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델

다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.

관련 문서

예비 부품

부속품

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동