- NOVÝ
FINGER-MODULE-3CA-B-AL-SI-FOOD
Číslo dílu.: 10.13.04.00910
Finger module mGrip
Odvětví: Food
| Finger element | Module |
| Application | Basic |
| Shape | Compact angled tip |
| Number of folds | 3 |
| Length L | 32 (mm) |
| Width B | 45 (mm) |
| Height H | 84.3 (mm) |
| Thread G1 | G1/8"-F |
| Thread length LG1 | 8 (mm) |
| Thread G2 | M4-F |
| Thread length LG2 | 8 (mm) |
| Weight | 96.8 (g) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| B | 45 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | M4-F |
| H | 84,3 mm |
| H1 | 90,4 mm |
| L | 32 mm |
| LG1 | 8 mm |
| LG2 | 8 mm |
| X1 | 36 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Material characteristics | for food contact |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Nipple material | Aluminum |
| Number of folds | 3 |
| Shape | Compact angled tip |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace