Schmalz

Note sull'ordine

Il modulo a "dita" FINGER-MODULE-B viene fornito montato. Il prodotto è costituito da:

  • adattatore del modulo a "dita" (FINGER-COMP-BASE), disponibile in versione in alluminio e acciaio inox
  • Modulo pinza unità di ricambio (FINGER-SPARE-UNIT-B), disponibile con materiale per applicazioni industriali generiche e con materiale adatto al contatto con gli alimenti
  • Viti di chiusura (VRS-SB), disponibili con materiale adatto al contatto con gli alimenti.

Parti di ricambio disponibili: modulo pinza unità di ricambio, adattatore modulo pinza, vite di chiusura
Accessori disponibili: raccordo a innesto a vite, elemento di fissaggio bloccaggio scorrevole

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

  • NUOVO

FINGER-MODULE-3CA-B-AL-SI-FOOD

Numero articolo: 10.13.04.00910

Finger module mGrip

Industrie: Alimentare

Elemento a ditoModulo
ApplicazioneBase
FormaPunta angolata compatta
Numero di pieghe3
Lunghezza L32 (mm)
Larghezza B45 (mm)
Altezza H84.3 (mm)
Filettatura G1G1/8"-IG
Lunghezza della filettatura LG18 (mm)
Filettatura G2M4-IG
Lunghezza della filettatura LG28 (mm)
Peso96.8 (g)
Informazioni sul prodotto
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 45  mm
G1 G1/8"-IG
G2 M4-IG
H 84.3  mm
H1 90.4  mm
L 32  mm
LG1 8  mm
LG2 8  mm
X1 36  mm
Dati tecnici
Attributo Valore
Caratteristiche del materiale per il contatto con gli alimenti
Materiale della ventosa Silicone SI
Materiale del nipplo Alluminio
Numero di pieghe 3
Forma Punta angolata compatta
Dati CAD

Modello CAD dal vivo facile da usare

Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello