Schmalz

  • UUSI

Finger Modules mGrip Basic FINGER-MODULE-B

Functional finger modules with 2 to 6 folds

Siirry suoraan tuotteisiin
Modular customizable

Interchangeable finger modules for flexible gripper configurations and workpiece changes

Simple integration

Standardized interfaces enable easy exchange and seamless integration for faster assembly and trouble-free machine connection

Reliability

Optimized design ensures high operational reliability and full compatibility with all mounting plates and finger module spare units

Hygienic suitability

Degree of protection IP69K and optional FDA-compliant materials make the finger module the ideal solution for food handling

Proven finger performance

Soft material with high inherent stability enables flexible workpiece adaptation and fast, safe handling

Katso webinaari nyt!

Tutustu siihen, miten kattava sormitarrain mGrip-valikoimamme ratkaisee käytännön ongelmia – tekniikasta käytännön esittelyihin.

Mitä tulet huomaamaan:

  • Uuden sormitarrain mGrip Basic -tarttujan kehitystarina

  • Tekniset ominaisuudet, jotka erottavat sormitarrain muista

  • Käytännön edut

  • Live-esittely showroomissa todellisista käyttötapauksista

  • Mahdollisuus toteutettavuustutkimukseen sovelluksellesi

Lataa tallenne täältä
Design
  • Finger module adapter (1) made of aluminum (optional stainless steel) for mounting on the plate and as a connection to the vacuum / compressed air connection
  • Replaceable finger module spare unit (2) (optionally made of FDA-compliant materials)
  • Stainless steel sealing screws (3) for mounting
Tekniset tiedot
  • For finger gripper mGrip Basic
  • Number of folds: 2 to 6
  • For general industrial applications as well as FDA-compliant variants
  • Standardized threaded connections: M5, G1/8''
Toimialat
  • •Elintarviketeollisuus
  • •Logistiikka
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
Material characteristics
Number of folds
Shape
Merkintä
Toimiala

1 - 10 / 14 tuloksista

  • UUSI
FINGER-MODULE-2C-B-AL-SI-FOOD

Osanro: 10.13.04.00905

Finger module mGrip

Toimialat: Elintarviketeollisuus

Finger elementModule
ApplicationBasic
ShapeCompact
Number of folds2
Length L32 (mm)
Width B45 (mm)
Height H69.3 (mm)
Thread G1G1/8"-F
Thread length LG18 (mm)
Thread G2M4-F
Thread length LG28 (mm)
Weight88.9 (g)
  • UUSI
FINGER-MODULE-2C-B-AL-SI

Osanro: 10.13.04.00940

Finger module mGrip

Toimialat: Logistiikka

Finger elementModule
ApplicationBasic
ShapeCompact
Number of folds2
Length L32 (mm)
Width B45 (mm)
Height H69.3 (mm)
Thread G1G1/8"-F
Thread length LG18 (mm)
Thread G2M4-F
Thread length LG28 (mm)
Weight87.8 (g)
  • UUSI
FINGER-MODULE-3C-B-AL-SI-FOOD

Osanro: 10.13.04.00906

Finger module mGrip

Toimialat: Elintarviketeollisuus

Finger elementModule
ApplicationBasic
ShapeCompact
Number of folds3
Length L32 (mm)
Width B45 (mm)
Height H84.3 (mm)
Thread G1G1/8"-F
Thread length LG18 (mm)
Thread G2M4-F
Thread length LG28 (mm)
Weight96.6 (g)
  • UUSI
FINGER-MODULE-3C-B-AL-SI

Osanro: 10.13.04.00941

Finger module mGrip

Toimialat: Logistiikka

Finger elementModule
ApplicationBasic
ShapeCompact
Number of folds3
Length L32 (mm)
Width B45 (mm)
Height H84.3 (mm)
Thread G1G1/8"-F
Thread length LG18 (mm)
Thread G2M4-F
Thread length LG28 (mm)
Weight94.8 (g)
  • UUSI
FINGER-MODULE-3CA-B-AL-SI-FOOD

Osanro: 10.13.04.00910

Finger module mGrip

Toimialat: Elintarviketeollisuus

Finger elementModule
ApplicationBasic
ShapeCompact angled tip
Number of folds3
Length L32 (mm)
Width B45 (mm)
Height H84.3 (mm)
Thread G1G1/8"-F
Thread length LG18 (mm)
Thread G2M4-F
Thread length LG28 (mm)
Weight96.8 (g)
  • UUSI
FINGER-MODULE-3CA-B-AL-SI

Osanro: 10.13.04.00945

Finger module mGrip

Toimialat: Logistiikka

Finger elementModule
ApplicationBasic
ShapeCompact angled tip
Number of folds3
Length L32 (mm)
Width B45 (mm)
Height H84.3 (mm)
Thread G1G1/8"-F
Thread length LG18 (mm)
Thread G2M4-F
Thread length LG28 (mm)
Weight95.3 (g)
  • UUSI
FINGER-MODULE-3CV-B-AL-SI-FOOD

Osanro: 10.13.04.00911

Finger module mGrip

Toimialat: Elintarviketeollisuus

Finger elementModule
ApplicationBasic
ShapeCompact Chevron tip
Number of folds3
Length L32 (mm)
Width B45 (mm)
Height H84.3 (mm)
Thread G1G1/8"-F
Thread length LG18 (mm)
Thread G2M4-F
Thread length LG28 (mm)
Weight97.2 (g)
  • UUSI
FINGER-MODULE-3CV-B-AL-SI

Osanro: 10.13.04.00946

Finger module mGrip

Toimialat: Logistiikka

Finger elementModule
ApplicationBasic
ShapeCompact Chevron tip
Number of folds3
Length L32 (mm)
Width B45 (mm)
Height H84.3 (mm)
Thread G1G1/8"-F
Thread length LG18 (mm)
Thread G2M4-F
Thread length LG28 (mm)
Weight95.8 (g)
  • UUSI
FINGER-MODULE-4C-B-AL-SI-FOOD

Osanro: 10.13.04.00907

Finger module mGrip

Toimialat: Elintarviketeollisuus

Finger elementModule
ApplicationBasic
ShapeCompact
Number of folds4
Length L32 (mm)
Width B45 (mm)
Height H99.3 (mm)
Thread G1G1/8"-F
Thread length LG18 (mm)
Thread G2M4-F
Thread length LG28 (mm)
Weight103.1 (g)
  • UUSI
FINGER-MODULE-4C-B-AL-SI

Osanro: 10.13.04.00942

Finger module mGrip

Toimialat: Logistiikka

Finger elementModule
ApplicationBasic
ShapeCompact
Number of folds4
Length L32 (mm)
Width B45 (mm)
Height H99.3 (mm)
Thread G1G1/8"-F
Thread length LG18 (mm)
Thread G2M4-F
Thread length LG28 (mm)
Weight101.8 (g)

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.