핑거 그리퍼 mGrip
- 최대 10kg의 적재 용량
- 최대 300mm의 작업물 폭
- 분당 최대 120픽의 그립 속도
- FDA 준수 재질(POM, 실리콘, 스테인리스 스틸)로 제작된 그리퍼, 보호 등급 IP69K
카테고리 표시
이 비디오는 핑거 그리퍼 mGrip을 사용하여 빵가루를 입힌 치킨 패티를 행 단위로 집어서 놓는 방법을 보여줍니다. 그리퍼는 구조적이고 섬세한 표면을 부드럽고 위생적으로 핸들링할 수 있도록 보장합니다. 평평한 제품도 손상이나 멍 없이 안전하게 잡을 수 있습니다. 이 공정은 높은 위생 기준을 충족하며 민감한 애플리케이션에 이상적입니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.