Vingergrijpers mGrip
- Laadvermogen tot 10 kg
- Werkstukbreedte tot 300 mm
- Grijpsnelheid tot 120 picks per minuut
- Grijper gemaakt van FDA-conform materiaal (POM, siliconen, roestvast staal), beschermingsklasse IP69K
Toon categorie
De video demonstreert het rijicken en plaatsen van gepaneerde kippenpasteitjes met behulp van de vingergrijper mGrip. De grijper verzekert een voorzichtige, hygiënische handling van ontwerpen en delicate oppervlakken. Zelfs vlakke producten worden veilig vastgepakt zonder ze te beschadigen of te kneuzen. Het proces voldoet aan hoge hygiënenormen en is ideaal voor gevoelige applicaties.
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.