Vingergrijpers mGrip
- Laadvermogen tot 10 kg
- Werkstukbreedte tot 300 mm
- Grijpsnelheid tot 120 picks per minuut
- Grijper gemaakt van FDA-conform materiaal (POM, siliconen, roestvast staal), beschermingsklasse IP69K
Toon categorie
De video demonstreert het rijicken en plaatsen van kippenpasteitjes met de vingergrijper mGrip. Vlakke, ronde producten worden voorzichtig gestabiliseerd om beschadiging of verkruimeling van het oppervlak te voorkomen. Zelfs breekbare of bevroren producten worden nauwkeurig geplaatst en voldoen aan de hygiënenormen voor voedselassemblage.
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.