핑거 그리퍼 mGrip
- 최대 10kg의 적재 용량
- 최대 300mm의 작업물 폭
- 분당 최대 120픽의 그립 속도
- FDA 준수 재질(POM, 실리콘, 스테인리스 스틸)로 제작된 그리퍼, 보호 등급 IP69K
카테고리 표시
이 비디오는 핑거 그리퍼 mGrip을 사용하여 속이 채워진 사각형 피자 크러스트를 집어서 쌓는 방법을 보여줍니다. 평평하고 부드러운 크러스트를 부드럽게 핸들링하여 벤딩, 갈라짐 또는 찢어짐을 방지합니다. 그리퍼는 마찰이 적고 밀가루 가루가 묻은 표면과 구부러진 가장자리에도 적용하여 일관되고 고르게 쌓을 수 있도록 안정적으로 제어합니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.