Finger Grippers mGrip
- Load capacity up to 10 kg
- Workpiece width up to 300 mm
- Gripping speed up to 120 picks per minute
- Gripper made of FDA-compliant materials (POM, silicone, stainless steel), protection class IP69K
Zobrazit kategorii
The video demonstrates the pick and stack of stuffed and rectangular pizza crusts using the finger gripper mGrip. Flat, soft crusts are gently handled to prevent bending, cracking, or tearing. The gripper adapts to low-friction, flour-dusted surfaces and curled edges with steady control ensuring consistent, even stacking.
Objevte příklady použití produktu v různých odvětvích - uživatelsky přívětivé, informativní a praktické.
Nebyla nalezena žádná vhodná videa? Pak se podívejte do našeho mediálního centra.