Finger Grippers mGrip
- Load capacity up to 10 kg
- Workpiece width up to 300 mm
- Gripping speed up to 120 picks per minute
- Gripper made of FDA-compliant materials (POM, silicone, stainless steel), protection class IP69K
Zobrazit kategorii
The video shows the pick and stack of taco shells using the finger gripper mGrip. The gripper handles the thin, brittle shells with precision and support from both sides. Its adaptive fingers prevent cracking and ensure stable stacking of these fragile, curved items.
Objevte příklady použití produktu v různých odvětvích - uživatelsky přívětivé, informativní a praktické.
Nebyla nalezena žádná vhodná videa? Pak se podívejte do našeho mediálního centra.