Lichtgewicht grijpsystemen SLG
3D-geprinte, aansluitklare lichtgewicht grijpers voor 2D of 3D vrije vorm oppervlakken, geschikt voor snelle pick-and-place-applicaties.
De lichtgewicht grijpers SLG zijn ideaal voor gebruik op lichtgewicht Delta- of SCARA-robots voor de automatische handling van verschillende werkstukken. Dankzij 3D-printing kunnen robots met een laag laadvermogen worden gebruikt. Bovendien maakt het geautomatiseerde proces van ontwerpen snelle levertijden mogelijk.
Individuele positionering van de zuignappen op werkstukken tot L x B = 350 x 350 mm
Snelle levertijd dankzij geautomatiseerd ontwerp en productie in batchgrootte 1
Snel en eenvoudig inbedrijfname dankzij robotspecifieke flenzen
Uw individuele configuratie
De lichtgewicht grijpsystemen SLG bieden de buigslapheid om het proces van handling volledig naar uw wensen te ontwerpen. Dankzij innovatieve configurators kunnen onze medewerkers in een mum van tijd een op maat gemaakte oplossing voor u maken.
Naast een offerte voor uw individuele product ontvangt u ook een CAD-model.
Vraag nu uw persoonlijke configuratie aan en neem contact met ons op!

Ontwerp

- Flens (1) of flens van het snelwisselsysteem MATCH (2) voor aansluiting op de robot
- Vacuümgenerator geïntegreerd in de grijper (3)
- Externe vacuümopwekking pneumatisch (4) of elektrisch (5)
- Draaimodule (6)
- Lichtgewicht grijper SLG met verschillende aansluitkoppen, afhankelijk van de gebruikte vacuümopwekking (7)
Bestelinformatie
Productcode
Net zoals een onderdeelnummer wordt de productcode gebruikt om productconfiguraties bij Schmalz te identificeren. De productcode vindt u op het productlabel of op de offerte of bestelling. Hebt u vragen over uw product of wilt u een configuratie opnieuw bestellen? Houd dan deze sleutel bij de hand wanneer u contact opneemt met Schmalz.
Code | Type |
|---|---|
SLG | Lichtgewicht grijpersystemen SLG |
Code | type |
|---|---|
24093161126941 | Individuele configuratiecode |
Bestelinformatie
Met Schmalz bespaart het geautomatiseerde ontwerp u het tijdrovende proces van het maken van de grijper. Binnen een gedefinieerd kader kan de grijper 100% automatisch worden ontworpen.
U kunt onze standaardproducten gemakkelijk direct online bestellen.
Voor op maat gemaakte grijpers kunt u uw vereisten met ons delen via ons online aanvraagformulier.
Technische gegevens
Max. afmetingen L x B: 350 x 350 mm
Max. laadvermogen: 10 kg
Vervaardigingsproces: Multi Jet Fusie (MJF)
Materiaal voor 3D-printen: PA12, kleur
Industriesegmenten
- •Elektronica
- •Glas
- •Kunststof
- •Logistiek
- •Verpakkingen
Documentatie
De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.
| Documenten | Taal |
|---|---|
| Nederlands | |
| Nederlands |
De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.
| Documenten | Taal |
|---|---|
| Engels | |
| Engels |
Voorbeeld configuraties
.jpg)
Vlakke grijpers met variabel oppervlak tot 350 x 350 mm
.jpg)
Aangepaste grijpers voor complexe werkstukken en aangepaste positionering van de afzonderlijke zuigers op het werkstuk
.jpg)
Lichtgewicht grijper SLG met excentrische flens
.jpg)
Grijpers voor speciale applicaties met gescheiden aanzuigzones, minimale hoogte en combinaties van vacuümgrijpers en magneetgrijpers
.jpg)
Voorbeelden van automatische detectie van storende contouren aan de kant van het werkstuk, die worden herkend en waarmee rekening wordt gehouden in het automatische ontwerp
Video's
Ontdek toepassingsvoorbeelden van het product in verschillende industrieën - gebruiksvriendelijk, informatief en praktisch.
Geen geschikte video's gevonden? Neem dan een kijkje in ons mediacentrum.1 - 9 van 9 resultaten

Onderdeelnr.: 10.01.11.06585
Aansluitklare 3D-geprinte licht- gewicht grijper voor klantspecifieke toepassingen
Industriesegmenten: Verpakkingen | Logistiek | Elektronica | Glas | Kunststof
| Shape | Integrated vacuum generation |
| Length L | 219 (mm) |
| Width B | 179 (mm) |
| Suction cup type | Bellows suction cups |
| Number of suction cells | 8 |
| Number of ejectors | 2 |

Onderdeelnr.: 10.01.10.15126
Aansluitklare 3D-geprinte licht- gewicht grijper voor klantspecifieke toepassingen
Industriesegmenten: Verpakkingen | Logistiek | Elektronica | Glas | Kunststof
| Shape | External vacuum generation |
| Length L | 219 (mm) |
| Width B | 176 (mm) |
| Suction cup type | Bellows suction cups |
| Number of suction cells | 8 |

Onderdeelnr.: 10.01.11.06584
Aansluitklare 3D-geprinte licht- gewicht grijper voor klantspecifieke toepassingen
Industriesegmenten: Verpakkingen | Logistiek | Elektronica | Glas | Kunststof
| Shape | Integrated vacuum generation |
| Length L | 199 (mm) |
| Width B | 111 (mm) |
| Suction cup type | Bellows suction cups |
| Number of suction cells | 6 |
| Number of ejectors | 2 |

Onderdeelnr.: 10.01.10.15125
Aansluitklare 3D-geprinte licht- gewicht grijper voor klantspecifieke toepassingen
Industriesegmenten: Verpakkingen | Logistiek | Elektronica | Glas | Kunststof
| Shape | External vacuum generation |
| Length L | 199 (mm) |
| Width B | 111 (mm) |
| Suction cup type | Bellows suction cups |
| Number of suction cells | 6 |

Onderdeelnr.: 10.01.11.06583
Aansluitklare 3D-geprinte licht- gewicht grijper voor klantspecifieke toepassingen
Industriesegmenten: Verpakkingen | Logistiek | Elektronica | Glas | Kunststof
| Shape | Integrated vacuum generation |
| Length L | 141 (mm) |
| Width B | 111 (mm) |
| Suction cup type | Bellows suction cups |
| Number of suction cells | 4 |
| Number of ejectors | 1 |

Onderdeelnr.: 10.01.10.15124
Aansluitklare 3D-geprinte licht- gewicht grijper voor klantspecifieke toepassingen
Industriesegmenten: Verpakkingen | Logistiek | Elektronica | Glas | Kunststof
| Shape | External vacuum generation |
| Length L | 141 (mm) |
| Width B | 111 (mm) |
| Suction cup type | Bellows suction cups |
| Number of suction cells | 4 |

Onderdeelnr.: 10.01.10.14041
Aansluitklare 3D-geprinte licht- gewicht grijper voor klantspecifieke toepassingen
Industriesegmenten: Verpakkingen | Logistiek | Elektronica | Glas | Kunststof
| Length L | 102 (mm) |
| Width B | 75.3 (mm) |
| Height H | 57 (mm) |
| Suction cup type | Bellows suction cups FSGA |
| Number of suction cells | 4 |

Onderdeelnr.: 10.01.10.14042
Aansluitklare 3D-geprinte licht- gewicht grijper voor klantspecifieke toepassingen
Industriesegmenten: Verpakkingen | Logistiek | Elektronica | Glas | Kunststof
| Length L | 102 (mm) |
| Width B | 102 (mm) |
| Height H | 57 (mm) |
| Suction cup type | Bellows suction cups FSGA |
| Number of suction cells | 3 |

Onderdeelnr.: 10.01.10.14043
Aansluitklare 3D-geprinte licht- gewicht grijper voor klantspecifieke toepassingen
Industriesegmenten: Verpakkingen | Logistiek | Elektronica | Glas | Kunststof
| Length L | 102 (mm) |
| Width B | 57 (mm) |
| Height H | 57 (mm) |
| Suction cup type | Bellows suction cups FSGA |
| Number of suction cells | 2 |
De grenzen verleggen door topologieoptimalisatie
De topologieoptimalisatie past de ondersteunende structuur van de grijper perfect aan op de belastingen, wat resulteert in een stijver, bionisch geoptimaliseerd ontwerp.
Dit maakt de lichtgewicht grijper SLG ideaal voor veeleisende grijpscenario's. Dankzij innovatieve configuratieoplossinge zijn tijdrovende processen van trial-and-error maken niet langer nodig en kunnen topologisch geoptimaliseerde grijpers direct van de configurator naar de productie worden overgebracht.