Schmalz

Bestelinformatie

Het lichtgewicht grijpersysteem SLG wordt geleverd als aanlsuitklaar product.

Terug naar productfamilie
Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SLG 102x102 FSGA 3

Onderdeelnr.: 10.01.10.14042

Aansluitklare 3D-geprinte licht- gewicht grijper voor klantspecifieke toepassingen

Industriesegmenten: Elektronica | Glas | Kunststof | Logistiek | Verpakkingen

Length L102 (mm)
Width B102 (mm)
Height H57 (mm)
Suction cup typeBellows suction cups FSGA
Number of suction cells3
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
B 102  mm
Dmk 46  mm
Ds 17,2  mm
G1 M4-M
H 57  mm
H1 64,2  mm
L 102  mm
X1 69,3  mm
Y1 60  mm
Zs 5  mm

Productaanbevelingen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen