Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Lekki system chwytakowy SLG jest dostarczany jako produkt gotowy do podłączenia.

Powrót do rodziny produktów
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SLG 102x102 FSGA 3

Część nr.: 10.01.10.14042

Ready-to-connect 3D printed lightweight gripper for customer- specific applications

Branże: Elektornika | Logistyka | Pakowanie | Szkło | Tworzywa Sztuczne

Length L102 (mm)
Width B102 (mm)
Height H57 (mm)
Suction cup typeBellows suction cups FSGA
Number of suction cells3
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
B 102  mm
Dmk 46  mm
Ds 17,2  mm
G1 M4-M
H 57  mm
H1 64,2  mm
L 102  mm
X1 69,3  mm
Y1 60  mm
Zs 5  mm

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka