Schmalz

Note sull'ordine

Il sistema di presa leggero SLG viene fornito come prodotto pronto per la connessione.

Riprovare più tardi o contattare il referente locale.

SLG 102x102 FSGA 3

Numero articolo: 10.01.10.14042

Pinza leggera stampata in 3D pronta per essere collegata per appli- cazioni specifiche del cliente

Industrie: Elettronica | Imballaggi | Logistica | Plastica | Vetro

Lunghezza L102 (mm)
Larghezza B102 (mm)
Altezza H57 (mm)
Tipo ventosaVentose a soffietto FSGA
Numero di celle di aspirazione3
Dati di costruzione
Design image
Attributo Valore
B 102  mm
Dmk 46  mm
Ds 17,2  mm
G1 M4-AG
H 57  mm
H1 64,2  mm
L 102  mm
X1 69,3  mm
Y1 60  mm
Zs 5  mm

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello