SLG 102x102 FSGA 3
Réf. article: 10.01.10.14042
Préhenseur léger imprimé en 3D, prêt à être connecté, pour des applica- tions spécifiques au client
Secteurs : Conditionnement | Électronique | Logistique | Plastique | Verre
| Longueur L | 102 (mm) |
| Largeur B | 102 (mm) |
| Hauteur H | 57 (mm) |
| Type de ventouse | Ventouses à soufflets FSGA |
| Nombre de cellules d'aspiration | 3 |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 102 mm |
| Dmk | 46 mm |
| Ds | 17,2 mm |
| G1 | M4-M |
| H | 57 mm |
| H1 | 64,2 mm |
| L | 102 mm |
| X1 | 69,3 mm |
| Y1 | 60 mm |
| Zs | 5 mm |