SLG 102x102 FSGA 3
부품 번호.: 10.01.10.14042
Ready-to-connect 3D printed lightweight gripper for customer- specific applications
산업: 물류 | 유리 | 전자 | 포장 | 플라스틱
| Length L | 102 (mm) |
| Width B | 102 (mm) |
| Height H | 57 (mm) |
| Suction cup type | Bellows suction cups FSGA |
| Number of suction cells | 3 |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 102 mm |
| Dmk | 46 mm |
| Ds | 17.2 mm |
| G1 | M4-M |
| H | 57 mm |
| H1 | 64.2 mm |
| L | 102 mm |
| X1 | 69.3 mm |
| Y1 | 60 mm |
| Zs | 5 mm |