경량 그리핑 시스템 SLG
고속 픽 앤 플레이스 애플리케이션에 적합한 2D 또는 3D 자유 형상 표면용 3D 프린팅, 연결 준비가 완료된 경량 그리퍼입니다.
경량 그리퍼 SLG는 다양한 작업물을 자동으로 핸들링하기 위해 경량 델타 또는 스카라 로봇에 사용하기에 이상적입니다. 3D 프린팅 덕분에 페이로드 용량이 낮은 로봇도 사용할 수 있습니다. 또한 자동화된 설계 공정으로 조달 시간을 단축할 수 있습니다.
최대 L x W = 350 x 350mm의 작업물에 진공패드를 개별적으로 배치할 수 있습니다.
자동화된 설계 및 배치 크기 1의 생산으로 조달 시간 단축
로봇 전용 플랜지를 통한 빠르고 쉬운 가동 시작
개별 구성
경량 그리핑 시스템 SLG는 고객의 필요에 따라 핸들링 공정을 전적으로 설계할 수 있는 유연성을 제공합니다. 혁신적인 컨피규레이터 덕분에 당사의 영업 직원은 고객을 위한 커스터마이징 솔루션을 즉시 만들 수 있습니다.
개별 제품에 대한 제안과 함께 CAD 모델도 받게 됩니다.
지금 바로 개인 구성을 요청하고 문의하세요!

디자인

- 퀵체인지 시스템의 플랜지(1) 또는 플랜지 로봇에 커넥터를 연결하기 위한 MATCH(2)
- 그리퍼에 통합된 진공 발생기(3)
- 외부 진공 발생기 공압식(4) 또는 전기식(5)
- 회전 유니온 (6)
- 사용되는 진공 생성기에 따라 다양한 연결 헤드를 갖춘 경량 그리퍼 SLG(7)
주문 정보
제품 코드
제품 코드는 부품 번호와 마찬가지로 슈말츠에서 제품 구성을 고유하게 식별하는 데 사용됩니다. 제품 코드는 제품 라벨이나 견적서 또는 주문서에서 찾을 수 있습니다. 제품에 대한 질문이 있거나 구성을 다시 주문하고 싶으신가요? 그렇다면 슈말츠에 문의할 때 이 키를 준비해 주세요.
코드 | 타입 |
|---|---|
SLG | 경량 그리핑 시스템 SLG |
코드 | 타입 |
|---|---|
24093161126941 | 개별 구성 코드 |
주문 정보
슈말츠를 사용하면 자동화된 설계를 통해 그리퍼를 제작하는 데 시간이 많이 걸리는 공정을 줄일 수 있습니다. 정의된 프레임워크 내에서 그리퍼를 100% 자동으로 설계할 수 있습니다.
표준 품목은 온라인에서 직접 편리하게 주문할 수 있습니다.
맞춤형 그리퍼의 경우 온라인 문의 양식을 사용하여 요구 사항을 알려주십시오.
기술 데이터
최대 치수(mm): 350 x 350 mm
최대 적재 용량: 10kg
제조 공정: 멀티 젯 퓨전(MJF)
3D 프린팅 재질: PA12, 색상
산업
- •물류
- •유리
- •전자
- •포장
- •플라스틱
샘플 구성
.jpg)
최대 350 x 350mm의 가변 영역 그리퍼
.jpg)
복잡한 작업물을 위한 맞춤형 그리퍼 및 작업물에 대한 개별 진공패드의 맞춤형 위치 지정
.jpg)
편심 플랜지가 있는 경량 그리퍼 SLG
.jpg)
별도의 흡입 구역, 최소 높이, 진공 그리퍼와 자석 그리퍼의 조합을 갖춘 특수 애플리케이션용 그리퍼
.jpg)
자동 설계에서 인식되고 고려되는 작업물 측의 간섭 윤곽을 자동으로 감지하는 예입니다.
결과 9 중 1 - 9개

부품 번호.: 10.01.11.06585
Ready-to-connect 3D printed lightweight gripper for customer- specific applications
산업: 포장 | 물류 | 전자 | 유리 | 플라스틱
| Shape | Integrated vacuum generation |
| Length L | 219 (mm) |
| Width B | 179 (mm) |
| Suction cup type | Bellows suction cups |
| Number of suction cells | 8 |
| Number of ejectors | 2 |

부품 번호.: 10.01.10.15126
Ready-to-connect 3D printed lightweight gripper for customer- specific applications
산업: 포장 | 물류 | 전자 | 유리 | 플라스틱
| Shape | External vacuum generation |
| Length L | 219 (mm) |
| Width B | 176 (mm) |
| Suction cup type | Bellows suction cups |
| Number of suction cells | 8 |

부품 번호.: 10.01.11.06584
Ready-to-connect 3D printed lightweight gripper for customer- specific applications
산업: 포장 | 물류 | 전자 | 유리 | 플라스틱
| Shape | Integrated vacuum generation |
| Length L | 199 (mm) |
| Width B | 111 (mm) |
| Suction cup type | Bellows suction cups |
| Number of suction cells | 6 |
| Number of ejectors | 2 |

부품 번호.: 10.01.10.15125
Ready-to-connect 3D printed lightweight gripper for customer- specific applications
산업: 포장 | 물류 | 전자 | 유리 | 플라스틱
| Shape | External vacuum generation |
| Length L | 199 (mm) |
| Width B | 111 (mm) |
| Suction cup type | Bellows suction cups |
| Number of suction cells | 6 |

부품 번호.: 10.01.11.06583
Ready-to-connect 3D printed lightweight gripper for customer- specific applications
산업: 포장 | 물류 | 전자 | 유리 | 플라스틱
| Shape | Integrated vacuum generation |
| Length L | 141 (mm) |
| Width B | 111 (mm) |
| Suction cup type | Bellows suction cups |
| Number of suction cells | 4 |
| Number of ejectors | 1 |

부품 번호.: 10.01.10.15124
Ready-to-connect 3D printed lightweight gripper for customer- specific applications
산업: 포장 | 물류 | 전자 | 유리 | 플라스틱
| Shape | External vacuum generation |
| Length L | 141 (mm) |
| Width B | 111 (mm) |
| Suction cup type | Bellows suction cups |
| Number of suction cells | 4 |

부품 번호.: 10.01.10.14041
Ready-to-connect 3D printed lightweight gripper for customer- specific applications
산업: 포장 | 물류 | 전자 | 유리 | 플라스틱
| Length L | 102 (mm) |
| Width B | 75.3 (mm) |
| Height H | 57 (mm) |
| Suction cup type | Bellows suction cups FSGA |
| Number of suction cells | 4 |

부품 번호.: 10.01.10.14042
Ready-to-connect 3D printed lightweight gripper for customer- specific applications
산업: 포장 | 물류 | 전자 | 유리 | 플라스틱
| Length L | 102 (mm) |
| Width B | 102 (mm) |
| Height H | 57 (mm) |
| Suction cup type | Bellows suction cups FSGA |
| Number of suction cells | 3 |

부품 번호.: 10.01.10.14043
Ready-to-connect 3D printed lightweight gripper for customer- specific applications
산업: 포장 | 물류 | 전자 | 유리 | 플라스틱
| Length L | 102 (mm) |
| Width B | 57 (mm) |
| Height H | 57 (mm) |
| Suction cup type | Bellows suction cups FSGA |
| Number of suction cells | 2 |
토폴로지 최적화를 통한 경계 이동
토폴로지 최적화를 통해 그리퍼의 지지 구조물을 하중에 완벽하게 적용하여 더 단단하고 생체 공학적으로 최적화된 설계를 구현했습니다.
따라서 경량 그리퍼 SLG는 까다로운 그리핑 시나리오에 이상적입니다. 혁신적인 구성 솔루션 덕분에 시간이 많이 소요되는 시행착오 공정이 더 이상 필요하지 않으며, 토폴로지에 최적화된 그리퍼를 구성기에서 생산 단계로 바로 전송할 수 있습니다.