Schmalz

주문 정보

경량 그리핑 시스템 SLG는 연결 준비가 완료된 제품으로 제공됩니다.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SLG 102x75.3 FSGA 4

부품 번호.: 10.01.10.14041

Ready-to-connect 3D printed lightweight gripper for customer- specific applications

산업: 물류 | 유리 | 전자 | 포장 | 플라스틱

Length L102 (mm)
Width B75.3 (mm)
Height H57 (mm)
Suction cup typeBellows suction cups FSGA
Number of suction cells4
디자인 데이터
Design image
속성
B 75.3  mm
Dmk 46  mm
Ds 17.2  mm
G1 M4-M
H 57  mm
H1 64.2  mm
L 102  mm
X1 80  mm
Y1 53.3  mm
Zs 5  mm
관련 문서

제품 추천제품 추천

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동