SLG 102x75.3 FSGA 4
Numero articolo: 10.01.10.14041
Pinza leggera stampata in 3D pronta per essere collegata per appli- cazioni specifiche del cliente
Industrie: Elettronica | Imballaggi | Logistica | Plastica | Vetro
| Lunghezza L | 102 (mm) |
| Larghezza B | 75.3 (mm) |
| Altezza H | 57 (mm) |
| Tipo ventosa | Ventose a soffietto FSGA |
| Numero di celle di aspirazione | 4 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| B | 75,3 mm |
| Dmk | 46 mm |
| Ds | 17,2 mm |
| G1 | M4-AG |
| H | 57 mm |
| H1 | 64,2 mm |
| L | 102 mm |
| X1 | 80 mm |
| Y1 | 53,3 mm |
| Zs | 5 mm |
Documentazione
Documentazione