Schmalz

Instrucciones de pedido

El sistema de ventosas de diseño ligero SLG se suministra como producto listo para su conexión.

Volver a la familia de productos
Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SLG 102x75.3 FSGA 4

N° de artículo: 10.01.10.14041

Pinza ligera impresa en 3D lista para conectar para aplicaciones específicas del cliente

Industrias: Electrónica | Envases | Logística | Plástico | Vidrio

Longitud L102 (mm)
Anchura B75.3 (mm)
Altura H57 (mm)
Modelo de ventosaVentosas de fuelle FSGA
Número de células de aspiración4
Datos de diseño
Design image
Atributo Valor
B 75,3  mm
Dmk 46  mm
Ds 17,2  mm
G1 M4-MA
H 57  mm
H1 64,2  mm
L 102  mm
X1 80  mm
Y1 53,3  mm
Zs 5  mm
Documentación

Recomendaciones de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta