Schmalz

Tilaustiedot

Kevyt tarttumisjärjestelmä SLG toimitetaan kytkentävalmiina tuotteena.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SLG 102x75.3 FSGA 4

Osanro: 10.01.10.14041

Ready-to-connect 3D printed lightweight gripper for customer- specific applications

Toimialat: Elektroniikka | Lasi | Logistiikka | Muovit | Pakkaus

Length L102 (mm)
Width B75.3 (mm)
Height H57 (mm)
Suction cup typeBellows suction cups FSGA
Number of suction cells4
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 75,3  mm
Dmk 46  mm
Ds 17,2  mm
G1 M4-M
H 57  mm
H1 64,2  mm
L 102  mm
X1 80  mm
Y1 53,3  mm
Zs 5  mm
Dokumentointi

Tuotesuositukset

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin