Kevyet tarttujasysteemi SLG
3D-tulostetut, liitäntävalmiit, kevyet tartuntalaitteet 2D- tai 3D-vapaamuotoisille pinnoille, jotka soveltuvat nopeisiin pick-and-place-sovelluksiin.
Kevyet SLG-kiinnittimet soveltuvat erinomaisesti kevyisiin Delta- tai SCARA-robotteihin erilaisten työkappaleiden automaattiseen käsittelyyn. 3D-tulostuksen ansiosta voidaan käyttää robotteja, joiden hyötykuormakapasiteetti on pieni. Lisäksi automatisoitu suunnitteluprosessi mahdollistaa lyhyet hankinta-ajat.
Imukuppien yksilöllinen sijoittelu työkappaleisiin, joiden pituus x leveys on enintään 350 x 350 mm.
Lyhyt hankinta-aika automatisoidun suunnittelun ja eräkoon 1 tuotannon ansiosta
Nopea ja helppo toiminnan aloitus robottikohtaisten laippojen ansiosta
Yksilöllinen konfiguraatio
SLG:n kevyet tartuntajärjestelmät tarjoavat joustavuutta, jonka ansiosta käsittelyprosessi voidaan suunnitella täysin tarpeidesi mukaan. Innovatiivisten konfiguraattoreiden ansiosta myyntihenkilöstömme voi luoda sinulle räätälöidyn ratkaisun hetkessä.
Yksittäistä tuotetta koskevan tarjouksen lisäksi saat myös CAD-mallin.
Pyydä henkilökohtaista konfiguraatiotasi nyt ja ota meihin yhteyttä!

Design

- Laippa (1) tai pikavaihtojärjestelmän laippa MATCH (2) robottiin liittämistä varten.
- Tyhjiögeneraattori integroituna tarttujaan (3)
- Ulkoinen alipaineen tuottaminen pneumaattisesti (4) tai sähköisesti (5).
- Rotary union (6)
- Kevyt tarttuja SLG, jossa on erilaisia liitäntäpäitä käytetystä alipaineistuksesta riippuen (7).
Tilaustiedot
Tuotekoodi
Tuotekoodia käytetään osanumeron tavoin Schmalzissa tuotekokoonpanojen yksilöimiseen. Tuotekoodi löytyy tuotteen etiketistä tai tarjouksesta tai tilauksesta. Onko sinulla kysyttävää tuotteestasi tai haluaisitko tilata kokoonpanon uudelleen? Pidä silloin tämä avain valmiina, kun otat yhteyttä Schmalziin.
Koodi | Tyyppi |
|---|---|
SLG | Kevyt tartuntajärjestelmä SLG |
Koodi | tyyppi |
|---|---|
24093161126941 | Yksittäinen konfigurointikoodi |
Tilaustiedot
Schmalzin automaattinen suunnittelu säästää aikaa vievältä tarttujien luomiselta. Määritellyn kehyksen puitteissa tarttuja voidaan suunnitella 100-prosenttisesti automaattisesti.
Voit tilata vakiotuotteemme kätevästi suoraan verkossa.
Jos haluat räätälöityjä tarttujia, kerro meille vaatimuksesi verkkokyselylomakkeellamme.
Tekniset tiedot
Maksimimitat L x S: 350 x 350 mm
Maksimikuormituskapasiteetti: 10 kg
Valmistusprosessi: Multi Jet Fusion (MJF)
3D-tulostusmateriaali: PA12, värillinen
Toimialat
- •Elektroniikka
- •Lasi
- •Logistiikka
- •Muovit
- •Pakkaus
Dokumentointi
Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.
| Asiakirjat | Kieli |
|---|---|
| Suomalainen | |
| Suomalainen |
Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.
| Asiakirjat | Kieli |
|---|---|
| Englanti | |
| Englanti |
Esimerkkikokoonpanot
.jpg)
Vaihtelevan pinta-alan tarttujia jopa 350 x 350 mm:iin asti.
.jpg)
Räätälöidyt tartuntalaitteet monimutkaisia työkappaleita varten ja yksittäisten imukuppien räätälöity sijoittelu työkappaleeseen.
.jpg)
Kevyt tarttuja SLG, jossa on eksentrinen laippa
.jpg)
Tarttimet erikoissovelluksiin, joissa on erilliset imualueet, vähimmäiskorkeus ja tyhjiö- ja magneettikourien yhdistelmät.
.jpg)
Esimerkkejä työkappaleen puolella olevien häiritsevien ääriviivojen automaattisesta tunnistamisesta, jotka tunnistetaan ja otetaan huomioon automaattisessa suunnittelussa.
Videot
Tutustu tuotteen sovellusesimerkkeihin eri toimialoilla - käyttäjäystävällinen, informatiivinen ja käytännöllinen.
Eikö sopivia videoita löytynyt? Tutustu sitten mediakeskukseemme.1 - 9 / 9 tuloksista

Osanro: 10.01.11.06585
Ready-to-connect 3D printed lightweight gripper for customer- specific applications
Toimialat: Pakkaus | Logistiikka | Elektroniikka | Lasi | Muovit
| Shape | Integrated vacuum generation |
| Length L | 219 (mm) |
| Width B | 179 (mm) |
| Suction cup type | Bellows suction cups |
| Number of suction cells | 8 |
| Number of ejectors | 2 |

Osanro: 10.01.10.15126
Ready-to-connect 3D printed lightweight gripper for customer- specific applications
Toimialat: Pakkaus | Logistiikka | Elektroniikka | Lasi | Muovit
| Shape | External vacuum generation |
| Length L | 219 (mm) |
| Width B | 176 (mm) |
| Suction cup type | Bellows suction cups |
| Number of suction cells | 8 |

Osanro: 10.01.11.06584
Ready-to-connect 3D printed lightweight gripper for customer- specific applications
Toimialat: Pakkaus | Logistiikka | Elektroniikka | Lasi | Muovit
| Shape | Integrated vacuum generation |
| Length L | 199 (mm) |
| Width B | 111 (mm) |
| Suction cup type | Bellows suction cups |
| Number of suction cells | 6 |
| Number of ejectors | 2 |

Osanro: 10.01.10.15125
Ready-to-connect 3D printed lightweight gripper for customer- specific applications
Toimialat: Pakkaus | Logistiikka | Elektroniikka | Lasi | Muovit
| Shape | External vacuum generation |
| Length L | 199 (mm) |
| Width B | 111 (mm) |
| Suction cup type | Bellows suction cups |
| Number of suction cells | 6 |

Osanro: 10.01.11.06583
Ready-to-connect 3D printed lightweight gripper for customer- specific applications
Toimialat: Pakkaus | Logistiikka | Elektroniikka | Lasi | Muovit
| Shape | Integrated vacuum generation |
| Length L | 141 (mm) |
| Width B | 111 (mm) |
| Suction cup type | Bellows suction cups |
| Number of suction cells | 4 |
| Number of ejectors | 1 |

Osanro: 10.01.10.15124
Ready-to-connect 3D printed lightweight gripper for customer- specific applications
Toimialat: Pakkaus | Logistiikka | Elektroniikka | Lasi | Muovit
| Shape | External vacuum generation |
| Length L | 141 (mm) |
| Width B | 111 (mm) |
| Suction cup type | Bellows suction cups |
| Number of suction cells | 4 |

Osanro: 10.01.10.14041
Ready-to-connect 3D printed lightweight gripper for customer- specific applications
Toimialat: Pakkaus | Logistiikka | Elektroniikka | Lasi | Muovit
| Length L | 102 (mm) |
| Width B | 75.3 (mm) |
| Height H | 57 (mm) |
| Suction cup type | Bellows suction cups FSGA |
| Number of suction cells | 4 |

Osanro: 10.01.10.14042
Ready-to-connect 3D printed lightweight gripper for customer- specific applications
Toimialat: Pakkaus | Logistiikka | Elektroniikka | Lasi | Muovit
| Length L | 102 (mm) |
| Width B | 102 (mm) |
| Height H | 57 (mm) |
| Suction cup type | Bellows suction cups FSGA |
| Number of suction cells | 3 |

Osanro: 10.01.10.14043
Ready-to-connect 3D printed lightweight gripper for customer- specific applications
Toimialat: Pakkaus | Logistiikka | Elektroniikka | Lasi | Muovit
| Length L | 102 (mm) |
| Width B | 57 (mm) |
| Height H | 57 (mm) |
| Suction cup type | Bellows suction cups FSGA |
| Number of suction cells | 2 |
Rajojen siirtäminen topologian optimoinnin avulla
Topologian optimointi mukauttaa tarttujan tukirakenteen täydellisesti kuormituksiin, mikä johtaa jäykempään, bionisesti optimoituun rakenteeseen.
Tämän ansiosta kevyt tarttuja SLG on ihanteellinen vaativiin tarttumisskenaarioihin. Innovatiivisten konfigurointiratkaisujen ansiosta aikaa vieviä try-and-error-prosesseja ei enää tarvita, ja topologialtaan optimoidut tarttujia voidaan siirtää suoraan konfiguraattorista tuotantoon.