Schmalz

Systèmes de préhension légers SLG

Préhenseurs légers imprimés en 3D, prêts à raccorder, pour les surfaces libres 2D ou 3D, adaptés aux applications de prise et de dépose à grande vitesse.

Les préhenseurs légers SLG sont idéaux pour une utilisation sur des robots légers, Delta ou SCARA, pour la manipulation automatisée de pièces diverses. Grâce à l'impression 3D, il est possible de conserver des robots à faible capacité de charge utile. En outre, le procédé de construction automatisé permet des délais d'achat courts.

Demande de produit
Librement extensible

Positionnement individuel des ventouses sur des pièces jusqu'à L x l = 350 x 350 mm

Construction automatique

Délai d'achat court grâce à une construction et une production automatisées en taille de lot 1

Prêt à l'emploi

Mise en service rapide et facile grâce aux brides spécifiques aux robots

Votre configuration individuelle

Les systèmes d'aide d'une préhension légère SLG offrent la flexibilité de construire le procédé de manipulation entièrement selon vos besoins. Grâce à des configurateurs uniques, notre personnel de vente peut créer pour vous une solution sur mesure en un rien de temps.

En complément d'une offre pour votre produit individuel, vous recevrez également un modèle CAO.

Demandez dès maintenant votre configuration personnelle et contactez-nous !

Demande de configuration
Composition
  • Bride (1) ou bride du système à changement rapide MATCH (2) pour le raccord au robot
  • Générateur du vide intégré au préhenseur (3)
  • Génération du vide externe pneumatique (4) ou électrique (5)
  • Module de rotation (6)
  • Préhenseur léger SLG avec différentes têtes de raccord, en fonction de la génération du vide utilisée (7)
Informations de commande

Code de produit

Semblable à un numéro de pièce, le code de produit est utilisé pour identifier de manière unique les configurations de produits chez Schmalz. Le code de produit se trouve sur l'étiquette du produit ou sur le devis ou la commande. Vous avez des questions sur votre produit ou vous souhaitez commander à nouveau une configuration ? Dans ce cas, munissez-vous de ce code lorsque vous contacterez Schmalz.

SLG
24093161126941
Nommer
Code Type
SLG Système de préhension léger SLG
Code de configuration
Code type
24093161126941 Code de configuration individuel

Consignes de commande

Avec Schmalz, la construction automatisée vous épargne le procédé fastidieux de création du préhenseur. Dans un cadre défini, le préhenseur peut être construit de manière 100% automatique.

Vous pouvez conserver nos articles standard directement en ligne.

Pour les préhenseurs personnalisés, veuillez nous faire part de vos exigences à l'aide de notre formulaire de consultation en ligne.

Données techniques

Dimensions maximales L x l : 350 x 350 mm

Capacité de charge maximale : 10 kg

Procédé de fabrication : Multi Jet Fusion (MJF)

Matière d'impression 3D : PA12, coloré

Secteurs
  • Conditionnement
  • Électronique
  • Logistique
  • Plastique
  • Verre
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais
Anglais
Exemples de configurations

Préhenseurs à surface variable jusqu'à 350 x 350 mm

Préhenseurs personnalisés pour les pièces complexes et positionnement sur mesure des différentes ventouses sur la pièce à usiner.

Préhenseur léger SLG avec bride excentrique

Préhenseurs pour applications spéciales avec zones d'aspiration séparées, hauteur minimale et combinaisons de préhenseurs par vide et magnétiques.

Exemples de détection automatique de contours gênants du côté de la pièce, qui sont reconnus et pris en compte dans la construction automatique.

Témoignages de réussite

Vidéos

Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.

Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.

Filtrer les résultats

Secteurs

1 - 9 de 9 résultats

SLG 219x179 X BALG 8

Réf. article: 10.01.11.06585

Préhenseur léger imprimé en 3D, prêt à être connecté, pour des applica- tions spécifiques au client

Secteurs : Conditionnement | Logistique | Électronique | Verre | Plastique

FormeGénération du vide intégrée
Longueur L219 (mm)
Largeur B179 (mm)
Type de ventouseVentouses à soufflets
Nombre de cellules d'aspiration8
Nombre d'éjecteurs2
SLG 219x176 M BALG 8

Réf. article: 10.01.10.15126

Préhenseur léger imprimé en 3D, prêt à être connecté, pour des applica- tions spécifiques au client

Secteurs : Conditionnement | Logistique | Électronique | Verre | Plastique

FormeGénération du vide externe
Longueur L219 (mm)
Largeur B176 (mm)
Type de ventouseVentouses à soufflets
Nombre de cellules d'aspiration8
SLG 199x111 X BALG 6

Réf. article: 10.01.11.06584

Préhenseur léger imprimé en 3D, prêt à être connecté, pour des applica- tions spécifiques au client

Secteurs : Conditionnement | Logistique | Électronique | Verre | Plastique

FormeGénération du vide intégrée
Longueur L199 (mm)
Largeur B111 (mm)
Type de ventouseVentouses à soufflets
Nombre de cellules d'aspiration6
Nombre d'éjecteurs2
SLG 199x111 M BALG 6

Réf. article: 10.01.10.15125

Préhenseur léger imprimé en 3D, prêt à être connecté, pour des applica- tions spécifiques au client

Secteurs : Conditionnement | Logistique | Électronique | Verre | Plastique

FormeGénération du vide externe
Longueur L199 (mm)
Largeur B111 (mm)
Type de ventouseVentouses à soufflets
Nombre de cellules d'aspiration6
SLG 141x111 X BALG 4

Réf. article: 10.01.11.06583

Préhenseur léger imprimé en 3D, prêt à être connecté, pour des applica- tions spécifiques au client

Secteurs : Conditionnement | Logistique | Électronique | Verre | Plastique

FormeGénération du vide intégrée
Longueur L141 (mm)
Largeur B111 (mm)
Type de ventouseVentouses à soufflets
Nombre de cellules d'aspiration4
Nombre d'éjecteurs1
SLG 141x111 M BALG 4

Réf. article: 10.01.10.15124

Préhenseur léger imprimé en 3D, prêt à être connecté, pour des applica- tions spécifiques au client

Secteurs : Conditionnement | Logistique | Électronique | Verre | Plastique

FormeGénération du vide externe
Longueur L141 (mm)
Largeur B111 (mm)
Type de ventouseVentouses à soufflets
Nombre de cellules d'aspiration4
SLG 102x75.3 FSGA 4

Réf. article: 10.01.10.14041

Préhenseur léger imprimé en 3D, prêt à être connecté, pour des applica- tions spécifiques au client

Secteurs : Conditionnement | Logistique | Électronique | Verre | Plastique

Longueur L102 (mm)
Largeur B75.3 (mm)
Hauteur H57 (mm)
Type de ventouseVentouses à soufflets FSGA
Nombre de cellules d'aspiration4
SLG 102x102 FSGA 3

Réf. article: 10.01.10.14042

Préhenseur léger imprimé en 3D, prêt à être connecté, pour des applica- tions spécifiques au client

Secteurs : Conditionnement | Logistique | Électronique | Verre | Plastique

Longueur L102 (mm)
Largeur B102 (mm)
Hauteur H57 (mm)
Type de ventouseVentouses à soufflets FSGA
Nombre de cellules d'aspiration3
SLG 102x57 FSGA 2

Réf. article: 10.01.10.14043

Préhenseur léger imprimé en 3D, prêt à être connecté, pour des applica- tions spécifiques au client

Secteurs : Conditionnement | Logistique | Électronique | Verre | Plastique

Longueur L102 (mm)
Largeur B57 (mm)
Hauteur H57 (mm)
Type de ventouseVentouses à soufflets FSGA
Nombre de cellules d'aspiration2
Demande de produit

Déplacer les frontières grâce à l'optimisation de la topologie

L'optimisation de la topologie ajuste parfaitement la structure porteuse du préhenseur aux charges, ce qui se traduit par une construction plus rigide et optimisée sur le plan bionique.

Le préhenseur léger SLG est ainsi idéal pour les scénarios de préhension exigeants. Grâce à des solutions de configuration uniques, les procédés d'essai et d'erreur fastidieux ne sont plus nécessaires et les préhenseurs optimisés sur le plan topologique peuvent être conservés directement du configurateur à la production.

Vers la vidéo

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier