Sistemas de ventosas de diseño ligero SLG
Garras ligeras impresas en 3D, listas para su conexión, para superficies de conformado libre en 2D o 3D, adecuadas para aplicaciones de "pick and place" de alta velocidad.
Las garras ligeras SLG son ideales para su uso en robots ligeros, Delta o SCARA para la manipulación automatizada de diversas piezas. Gracias a la impresión en 3D, se pueden utilizar robots con poca capacidad de carga. Además, el proceso de diseño automatizado permite acortar los plazos de adquisición.
Posicionamiento individual de las ventosas en piezas de hasta L x A = 350 x 350 mm
Compras rápidas gracias al diseño y la producción automatizados en lotes de tamaño 1
Puesta en marcha rápida y sencilla gracias a las bridas específicas para robots
Su configuración individual
Los sistemas de ventosas ligeras SLG ofrecen la flexibilidad necesaria para diseñar el proceso de handling totalmente a la medida de sus necesidades. Gracias a los innovadores configuradores, nuestro personal de ventas puede crear una solución a medida para usted en un abrir y cerrar de ojos.
Además de una oferta para su producto individual, también recibirá un modelo CAD.
Solicite ahora su configuración personal y póngase en contacto con nosotros.

Diseño

- Brida (1) o brida del sistema de cambio rápido MATCH (2) para conexión al robot
- Generador de vacío integrado en la garra (3)
- Generador de vacío externo neumático (4) o eléctrico (5)
- Entrada giratoria (6)
- Garra ligera SLG con varios cabezales de conexión, en función de la generación de vacío utilizada (7)
Información sobre pedidos
Código del producto
Al igual que el número de artículo, el código de producto sirve en Schmalz para identificar de forma unívoca las configuraciones de producto. El código de producto se encuentra en la etiqueta del producto o en la oferta o el pedido. ¿Tiene preguntas sobre su producto o desea volver a pedir una configuración? Entonces tenga a mano este código cuando se ponga en contacto con Schmalz.
Código | Modelo |
|---|---|
SLG | Sistema de ventosas ligeras SLG |
Código | modelo |
|---|---|
24093161126941 | Código de configuración individual |
Instrucciones de pedido
Con Schmalz, el diseño automatizado le ahorra el laborioso proceso de creación de la garra. Dentro de un marco definido, la garra se puede diseñar de forma 100% automática.
Puede solicitar cómodamente nuestros artículos estándar directamente online.
Para garras a medida, comuníquenos sus exigencias a través de nuestro formulario de consulta online.
Datos técnicos
Dimensiones máx. L x A: 350 x 350 mm
Capacidad de carga máx.: 10 kg
Proceso de fabricación: Fusión por chorro múltiple (MJF)
Material de impresión 3D: PA12, color
Industrias
- •Electrónica
- •Envases
- •Logística
- •Plástico
- •Vidrio
Documentación
La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Español |
La documentación también está disponible completamente en inglés.
| Documentos | Idioma |
|---|---|
| Inglés | |
| Inglés |
Ejemplos de configuraciones
.jpg)
Garras de superficie variable de hasta 350 x 350 mm
.jpg)
Garras personalizadas para piezas complejas y colocación específica de cada ventosa en la pieza
.jpg)
Garra ligera SLG con brida excéntrica
.jpg)
Garras para aplicaciones especiales con zonas de aspiración separadas, altura mínima y combinaciones de garras de vacío y magnéticas.
.jpg)
Ejemplos de detección automática de contornos interferentes con la pieza, que se reconocen y se tienen en cuenta en el diseño automático
Vídeos
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.1 - 9 de 9 resultados

N° de artículo: 10.01.11.06585
Pinza ligera impresa en 3D lista para conectar para aplicaciones específicas del cliente
Industrias: Envases | Logística | Electrónica | Vidrio | Plástico
| Forma | Generación de vacío integrada |
| Longitud L | 219 (mm) |
| Anchura B | 179 (mm) |
| Modelo de ventosa | Ventosas de fuelle |
| Número de células de aspiración | 8 |
| Número de eyectores | 2 |

N° de artículo: 10.01.10.15126
Pinza ligera impresa en 3D lista para conectar para aplicaciones específicas del cliente
Industrias: Envases | Logística | Electrónica | Vidrio | Plástico
| Forma | Generación de vacío externa |
| Longitud L | 219 (mm) |
| Anchura B | 176 (mm) |
| Modelo de ventosa | Ventosas de fuelle |
| Número de células de aspiración | 8 |

N° de artículo: 10.01.11.06584
Pinza ligera impresa en 3D lista para conectar para aplicaciones específicas del cliente
Industrias: Envases | Logística | Electrónica | Vidrio | Plástico
| Forma | Generación de vacío integrada |
| Longitud L | 199 (mm) |
| Anchura B | 111 (mm) |
| Modelo de ventosa | Ventosas de fuelle |
| Número de células de aspiración | 6 |
| Número de eyectores | 2 |

N° de artículo: 10.01.10.15125
Pinza ligera impresa en 3D lista para conectar para aplicaciones específicas del cliente
Industrias: Envases | Logística | Electrónica | Vidrio | Plástico
| Forma | Generación de vacío externa |
| Longitud L | 199 (mm) |
| Anchura B | 111 (mm) |
| Modelo de ventosa | Ventosas de fuelle |
| Número de células de aspiración | 6 |

N° de artículo: 10.01.11.06583
Pinza ligera impresa en 3D lista para conectar para aplicaciones específicas del cliente
Industrias: Envases | Logística | Electrónica | Vidrio | Plástico
| Forma | Generación de vacío integrada |
| Longitud L | 141 (mm) |
| Anchura B | 111 (mm) |
| Modelo de ventosa | Ventosas de fuelle |
| Número de células de aspiración | 4 |
| Número de eyectores | 1 |

N° de artículo: 10.01.10.15124
Pinza ligera impresa en 3D lista para conectar para aplicaciones específicas del cliente
Industrias: Envases | Logística | Electrónica | Vidrio | Plástico
| Forma | Generación de vacío externa |
| Longitud L | 141 (mm) |
| Anchura B | 111 (mm) |
| Modelo de ventosa | Ventosas de fuelle |
| Número de células de aspiración | 4 |

N° de artículo: 10.01.10.14041
Pinza ligera impresa en 3D lista para conectar para aplicaciones específicas del cliente
Industrias: Envases | Logística | Electrónica | Vidrio | Plástico
| Longitud L | 102 (mm) |
| Anchura B | 75.3 (mm) |
| Altura H | 57 (mm) |
| Modelo de ventosa | Ventosas de fuelle FSGA |
| Número de células de aspiración | 4 |

N° de artículo: 10.01.10.14042
Pinza ligera impresa en 3D lista para conectar para aplicaciones específicas del cliente
Industrias: Envases | Logística | Electrónica | Vidrio | Plástico
| Longitud L | 102 (mm) |
| Anchura B | 102 (mm) |
| Altura H | 57 (mm) |
| Modelo de ventosa | Ventosas de fuelle FSGA |
| Número de células de aspiración | 3 |

N° de artículo: 10.01.10.14043
Pinza ligera impresa en 3D lista para conectar para aplicaciones específicas del cliente
Industrias: Envases | Logística | Electrónica | Vidrio | Plástico
| Longitud L | 102 (mm) |
| Anchura B | 57 (mm) |
| Altura H | 57 (mm) |
| Modelo de ventosa | Ventosas de fuelle FSGA |
| Número de células de aspiración | 2 |
Desplazar los límites mediante la optimización de la topología
La optimización de la topología adapta perfectamente la estructura de soporte de la garra a las cargas, lo que da como resultado un diseño más rígido y biónicamente optimizado.
Esto hace que la garra ligera SLG sea ideal para escenarios de agarre exigentes. Gracias a las innovadoras soluciones de configuración, ya no son necesarios los laboriosos procesos de prueba y error, y las garras optimizadas topológicamente pueden transferirse directamente del configurador a la producción.