Schmalz

Hafif Tutucu Sistemler SLG

2D veya 3D serbest formlu yüzeylere uygun, 3D baskılı ve kullanıma hazır hafif tutucular, yüksek hızlı alma ve yerleştirme uygulamaları için idealdir.

Hafif tutucular SLG, çeşitli iş parçalarının otomatik taşınması için ideal olup, özellikle Delta ve SCARA robotlarla kullanım için tasarlanmıştır. 3D baskı sayesinde, düşük taşıma kapasitesine sahip robotlarla uyumlu bir çözüm sunar. Ayrıca, otomatik tasarım süreci sayesinde kısa tedarik süreleri sağlanır.

Ürün sorgulama
Serbestçe ölçeklenebilir

Vantuzların L x W = 350 x 350 mm'ye kadar iş parçaları üzerinde ayrı ayrı konumlandırılması

Otomatik olarak tasarlanmış

Otomatik tasarım ve parti büyüklüğü 1'de üretim sayesinde kısa tedarik süresi

Tak ve çalıştır

Robota özel flanşlar sayesinde hızlı ve kolay operasyon başlangıcı

Sizin Bireysel Konfigürasyonunuz

Hafif tutucu sistemleri SLG, taşıma sürecini tamamen ihtiyaçlarınıza göre tasarlama esnekliği sunar. Yenilikçi konfigüratörler sayesinde, satış personelimiz sizin için hiç vakit kaybetmeden özel bir çözüm oluşturabilir.

Bireysel ürününüz için bir teklife ek olarak, bir CAD modeli de alacaksınız.

Kişisel konfigürasyonunuzu şimdi talep edin ve bizimle iletişime geçin!

Konfigürasyon Talebi
Tasarım
  • Robot bağlantısı için flanş (1) veya hızlı değiştirme sisteminin flanşı MATCH (2)
  • Kavrayıcıya entegre vakum jeneratörü (3)
  • Harici vakum üretimi pnömatik (4) veya elektrikli (5)
  • Rotary Birliği (6)
  • Kullanılan vakum üretimine bağlı olarak çeşitli bağlantı başlıklarına sahip hafif tutucu SLG (7)
Sipariş Bilgileri

Ürün kodu

Parça numarasına benzer şekilde, ürün kodu Schmalz'daki ürün konfigürasyonlarını benzersiz bir şekilde tanımlamak için kullanılır. Ürün kodu, ürün etiketinde veya teklif ya da siparişte bulunabilir. Ürününüz hakkında sorularınız mı var veya bir konfigürasyonu yeniden sipariş etmek mi istiyorsunuz? O zaman lütfen Schmalz ile iletişime geçtiğinizde bu anahtarı hazır bulundurun.

SLG
24093161126941
İsimlendirme

Kod

Tip

SLG

Hafif gripper sistemi SLG

Yapılandırma kodu

Kod

tip

24093161126941

Bireysel konfigürasyon kodu

Sipariş Bilgileri

Schmalz'ın otomatik tasarım süreci, sizi zaman alan tutucu geliştirme aşamasından kurtarır. Belirlenmiş bir çerçeve içerisinde tutucular %100 otomatik olarak tasarlanabilir.

Standart ürünlerimizi kolayca çevrimiçi olarak sipariş edebilirsiniz.

Özelleştirilmiş tutucular için, ihtiyaçlarınızı bizimle paylaşmak üzere çevrimiçi talep formumuzu kullanabilirsiniz.

Teknik veri

Maks. boyutlar U x G: 350 x 350 mm

Maks. yük kapasitesi: 10 kg

Üretim süreci: Çoklu Jet Füzyon (MJF)

3D baskı malzemesi: PA12, renkli

Endüstriler
  • •Cam
  • •Elektronik
  • •Lojistik
  • •Paketleme
  • •Plastik
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
Örnek konfigürasyonlar

350 x 350 mm'ye kadar değişken alanlı tutucular

Karmaşık iş parçaları için özelleştirilmiş tutucular ve her bir vantuzun iş parçası üzerinde özel olarak konumlandırılması

Eksantrik flanşlı hafif tutucu SLG

Ayrı vakum bölgeleri, minimum yükseklik ve vakum ve manyetik tutucu kombinasyonları ile özel uygulamalar için tutucular

Otomatik tasarımda tanınan ve dikkate alınan iş parçası tarafındaki engelleyici konturların otomatik olarak algılanmasına örnekler

Başarı Hikayeleri

Videolar

Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.

Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.

Sonuçları filtrele

Endüstri sektörü

9 sonuçtan 1 - 9'si

SLG 219x179 X BALG 8

Parça no.: 10.01.11.06585

Bağlanmaya hazır 3D baskılı müşteri için hafif tutucu- özel uygulamalar

Endüstriler: Paketleme | Lojistik | Elektronik | Cam | Plastik

ŞekilEntegre vakum üretimi
Uzunluk L219 (mm)
Genişlik B179 (mm)
Vantuz tipiKörüklü vantuzlar
Emme hücresi sayısı8
Ejektör sayısı2
SLG 219x176 M BALG 8

Parça no.: 10.01.10.15126

Bağlanmaya hazır 3D baskılı müşteri için hafif tutucu- özel uygulamalar

Endüstriler: Paketleme | Lojistik | Elektronik | Cam | Plastik

ŞekilHarici vakum üretimi
Uzunluk L219 (mm)
Genişlik B176 (mm)
Vantuz tipiKörüklü vantuzlar
Emme hücresi sayısı8
SLG 199x111 X BALG 6

Parça no.: 10.01.11.06584

Bağlanmaya hazır 3D baskılı müşteri için hafif tutucu- özel uygulamalar

Endüstriler: Paketleme | Lojistik | Elektronik | Cam | Plastik

ŞekilEntegre vakum üretimi
Uzunluk L199 (mm)
Genişlik B111 (mm)
Vantuz tipiKörüklü vantuzlar
Emme hücresi sayısı6
Ejektör sayısı2
SLG 199x111 M BALG 6

Parça no.: 10.01.10.15125

Bağlanmaya hazır 3D baskılı müşteri için hafif tutucu- özel uygulamalar

Endüstriler: Paketleme | Lojistik | Elektronik | Cam | Plastik

ŞekilHarici vakum üretimi
Uzunluk L199 (mm)
Genişlik B111 (mm)
Vantuz tipiKörüklü vantuzlar
Emme hücresi sayısı6
SLG 141x111 X BALG 4

Parça no.: 10.01.11.06583

Bağlanmaya hazır 3D baskılı müşteri için hafif tutucu- özel uygulamalar

Endüstriler: Paketleme | Lojistik | Elektronik | Cam | Plastik

ŞekilEntegre vakum üretimi
Uzunluk L141 (mm)
Genişlik B111 (mm)
Vantuz tipiKörüklü vantuzlar
Emme hücresi sayısı4
Ejektör sayısı1
SLG 141x111 M BALG 4

Parça no.: 10.01.10.15124

Bağlanmaya hazır 3D baskılı müşteri için hafif tutucu- özel uygulamalar

Endüstriler: Paketleme | Lojistik | Elektronik | Cam | Plastik

ŞekilHarici vakum üretimi
Uzunluk L141 (mm)
Genişlik B111 (mm)
Vantuz tipiKörüklü vantuzlar
Emme hücresi sayısı4
SLG 102x75.3 FSGA 4

Parça no.: 10.01.10.14041

Bağlanmaya hazır 3D baskılı müşteri için hafif tutucu- özel uygulamalar

Endüstriler: Paketleme | Lojistik | Elektronik | Cam | Plastik

Uzunluk L102 (mm)
Genişlik B75.3 (mm)
Yükseklik H57 (mm)
Vantuz tipiKörüklü vantuzlar FSGA
Emme hücresi sayısı4
SLG 102x102 FSGA 3

Parça no.: 10.01.10.14042

Bağlanmaya hazır 3D baskılı müşteri için hafif tutucu- özel uygulamalar

Endüstriler: Paketleme | Lojistik | Elektronik | Cam | Plastik

Uzunluk L102 (mm)
Genişlik B102 (mm)
Yükseklik H57 (mm)
Vantuz tipiKörüklü vantuzlar FSGA
Emme hücresi sayısı3
SLG 102x57 FSGA 2

Parça no.: 10.01.10.14043

Bağlanmaya hazır 3D baskılı müşteri için hafif tutucu- özel uygulamalar

Endüstriler: Paketleme | Lojistik | Elektronik | Cam | Plastik

Uzunluk L102 (mm)
Genişlik B57 (mm)
Yükseklik H57 (mm)
Vantuz tipiKörüklü vantuzlar FSGA
Emme hücresi sayısı2
Ürün sorgulama

Topoloji optimizasyonu ile sınırların değiştirilmesi

Topoloji optimizasyonu, tutucunun destek yapısını yüklere mükemmel şekilde adapte ederek daha sert, biyonik olarak optimize edilmiş bir tasarım ortaya çıkarır.

Bu da hafif kavrayıcı SLG'yi zorlu kavrama senaryoları için ideal hale getiriyor. Yenilikçi konfigürasyon çözümleri sayesinde, zaman alan deneme-yanılma süreçleri artık gerekli değildir ve topoloji optimizasyonlu tutucular doğrudan konfigüratörden üretime aktarılabilir.

Videoya

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.