SLG 102x75.3 FSGA 4
Parça no.: 10.01.10.14041
Bağlanmaya hazır 3D baskılı müşteri için hafif tutucu- özel uygulamalar
Endüstriler: Cam | Elektronik | Lojistik | Paketleme | Plastik
| Uzunluk L | 102 (mm) |
| Genişlik B | 75.3 (mm) |
| Yükseklik H | 57 (mm) |
| Vantuz tipi | Körüklü vantuzlar FSGA |
| Emme hücresi sayısı | 4 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 75,3 mm |
| Dmk | 46 mm |
| Ds | 17,2 mm |
| G1 | M4-M |
| H | 57 mm |
| H1 | 64,2 mm |
| L | 102 mm |
| X1 | 80 mm |
| Y1 | 53,3 mm |
| Zs | 5 mm |
Dokümantasyon
Dokümantasyon