SLG 102x75.3 FSGA 4
Onderdeelnr.: 10.01.10.14041
Aansluitklare 3D-geprinte licht- gewicht grijper voor klantspecifieke toepassingen
Industriesegmenten: Elektronica | Glas | Kunststof | Logistiek | Verpakkingen
| Length L | 102 (mm) |
| Width B | 75.3 (mm) |
| Height H | 57 (mm) |
| Suction cup type | Bellows suction cups FSGA |
| Number of suction cells | 4 |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 75,3 mm |
| Dmk | 46 mm |
| Ds | 17,2 mm |
| G1 | M4-M |
| H | 57 mm |
| H1 | 64,2 mm |
| L | 102 mm |
| X1 | 80 mm |
| Y1 | 53,3 mm |
| Zs | 5 mm |
Documentatie
Documentatie