Schmalz

Sipariş Bilgileri

Hafif kavrama sistemi SLG, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Ürün ailesine geri dön
Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SLG 141x111 X BALG 4

Parça no.: 10.01.11.06583

Bağlanmaya hazır 3D baskılı müşteri için hafif tutucu- özel uygulamalar

Endüstriler: Cam | Elektronik | Lojistik | Paketleme | Plastik

ŞekilEntegre vakum üretimi
Uzunluk L141 (mm)
Genişlik B111 (mm)
Vantuz tipiKörüklü vantuzlar
Emme hücresi sayısı4
Ejektör sayısı1
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 111  mm
d1 8  mm
H3 109  mm
L 141  mm
L1 232  mm
X1 98  mm
Y1 68  mm
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git