Schmalz

Informace o objednávce

The lightweight gripping system SLG is delivered as a ready-to-connect product.

Zpět na skupinu produktů
Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SLG 141x111 X BALG 4

Číslo dílu.: 10.01.11.06583

Ready-to-connect 3D printed lightweight gripper for customer- specific applications

Odvětví: Electronics | Glass | Logistics | Packaging | Plastics

ShapeIntegrated vacuum generation
Length L141 (mm)
Width B111 (mm)
Suction cup typeBellows suction cups
Number of suction cells4
Number of ejectors1
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 111  mm
d1 8  mm
H3 109  mm
L 141  mm
L1 232  mm
X1 98  mm
Y1 68  mm
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku