Schmalz

Rotary Birlikleri DEF

Maks. dönüş hızı 3.500/dak

Doğrudan ürünlere gidin

Vakum ve basınçlı hava beslemesi için döner rakor, ayrıca hızlı hareket eden makine elemanları veya tutucular için

Yüksek mukavemetli alüminyum ve çelikten dayanıklı, bakım gerektirmeyen tasarım

Tasarım
  • Çelik rotorlu ve yüksek mukavemetli alüminyum gövdeli döner rakor
Teknik veri
  • Dönüş hızı: 21 ila 3.500/dak
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
Devrim maks.
Endüstri sektörü

8 sonuçtan 1 - 8'si

DEF GE 21

Parça no.: 10.07.03.00005

Dönen makine elemanları için döner iş elamanı, bakım gerektirmez

Endüstriler: Genel

Diş G1G3/8"-M
Yükseklik H40 (mm)
Devrim maks.21 (1/min)
Şekil bağlantı parçaları_2GE
DEF W 21

Parça no.: 10.07.03.00006

Dönen makine elemanları için döner iş elamanı, bakım gerektirmez

Endüstriler: Genel

Diş G1G3/8"-M
Uzunluk L30 (mm)
Yükseklik H26 (mm)
Devrim maks.21 (1/min)
Şekil bağlantı parçaları_2W
DEF R 250

Parça no.: 10.07.03.00001

Dönen makine elemanları için döner iş elamanı, bakım gerektirmez

Endüstriler: Genel

Diş G1M16x2-M
Diş G2R1/4"-F
Dış çap D38 (mm)
Yükseklik H68 (mm)
Devrim maks.250 (1/min)
Şekil bağlantı parçaları_2R
DEF L 3500

Parça no.: 10.07.03.00003

Dönen makine elemanları için döner iş elamanı, bakım gerektirmez

Endüstriler: Genel

Diş G1G1/4"-L-M
Diş G2R1/4"-F
Dış çap D41.2 (mm)
Yükseklik H69.5 (mm)
Devrim maks.3500 (1/min)
Şekil bağlantı parçaları_2L
DEF R 3500

Parça no.: 10.07.03.00002

Dönen makine elemanları için döner iş elamanı, bakım gerektirmez

Endüstriler: Genel

Diş G1G1/4"-M
Diş G2R1/4"-F
Dış çap D41.2 (mm)
Yükseklik H69.5 (mm)
Devrim maks.3500 (1/min)
Şekil bağlantı parçaları_2R
VACU-ZUF DEF 54 60

Parça no.: 10.01.38.08140

Vakum besleme

Endüstriler: Genel

İnşaat kullanımıRotary Birliği
Dış çap D60 (mm)
Uzunluk L112.5 (mm)
Genişlik B112.5 (mm)
Yükseklik H95 (mm)
Devrim maks.65 (1/min)
VACU-ZUF DEF 69 75

Parça no.: 10.01.38.08175

Vakum besleme

Endüstriler: Genel

İnşaat kullanımıRotary Birliği
Dış çap D75 (mm)
Uzunluk L125 (mm)
Genişlik B125 (mm)
Yükseklik H95 (mm)
Devrim maks.55 (1/min)
VACU-ZUF DEF 94 100

Parça no.: 10.01.38.08177

Vakum besleme

Endüstriler: Genel

İnşaat kullanımıRotary Birliği
Diş G1M5-F
Dış çap D100 (mm)
Uzunluk L154 (mm)
Genişlik B154 (mm)
Yükseklik H95 (mm)
Devrim maks.40 (1/min)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.