Schmalz

Roterende inlaten DEF

Max. Snelheid 3.500/min

Ga direct naar de producten

Roterende inlaat voor de toevoer van vacuüm en perslucht, ook voor snel bewegende machinedelen of grijpers

Duurzaam, onderhoudsvrij ontwerp in hoogwaardig aluminium en staal

Ontwerp
  • Roterende inlaat met rotor van staal, behuizing van hoogwaardig aluminium
Technische gegevens
  • Snelheid: 21 tot 3.500/min
Industriesegmenten
  • •Universeel
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
Revolution max.
Sector

1 - 8 van 8 resultaten

DEF GE 21

Onderdeelnr.: 10.07.03.00005

Draaimodule voor draaibare machine-elementen, onderhoudsvrij

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1G3/8"-M
Height H40 (mm)
Revolution max.21 (1/min)
Shape fittings_2GE
DEF W 21

Onderdeelnr.: 10.07.03.00006

Draaimodule voor draaibare machine-elementen, onderhoudsvrij

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1G3/8"-M
Length L30 (mm)
Height H26 (mm)
Revolution max.21 (1/min)
Shape fittings_2W
DEF R 250

Onderdeelnr.: 10.07.03.00001

Draaimodule voor draaibare machine-elementen, onderhoudsvrij

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1M16x2-M
Thread G2R1/4"-IG
Outside diameter D38 (mm)
Height H68 (mm)
Revolution max.250 (1/min)
Shape fittings_2R
DEF L 3500

Onderdeelnr.: 10.07.03.00003

Draaimodule voor draaibare machine-elementen, onderhoudsvrij

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1G1/4"-L-M
Thread G2R1/4"-IG
Outside diameter D41.2 (mm)
Height H69.5 (mm)
Revolution max.3500 (1/min)
Shape fittings_2L
DEF R 3500

Onderdeelnr.: 10.07.03.00002

Draaimodule voor draaibare machine-elementen, onderhoudsvrij

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1G1/4"-M
Thread G2R1/4"-IG
Outside diameter D41.2 (mm)
Height H69.5 (mm)
Revolution max.3500 (1/min)
Shape fittings_2R
VACU-ZUF DEF 54 60

Onderdeelnr.: 10.01.38.08140

Vacuümtoevoer

Industriesegmenten: Universeel

Utilization designRotary union
Outside diameter D60 (mm)
Length L112.5 (mm)
Width B112.5 (mm)
Height H95 (mm)
Revolution max.65 (1/min)
VACU-ZUF DEF 69 75

Onderdeelnr.: 10.01.38.08175

Vacuümtoevoer

Industriesegmenten: Universeel

Utilization designRotary union
Outside diameter D75 (mm)
Length L125 (mm)
Width B125 (mm)
Height H95 (mm)
Revolution max.55 (1/min)
VACU-ZUF DEF 94 100

Onderdeelnr.: 10.01.38.08177

Vacuümtoevoer

Industriesegmenten: Universeel

Utilization designRotary union
Thread G1M5-F
Outside diameter D100 (mm)
Length L154 (mm)
Width B154 (mm)
Height H95 (mm)
Revolution max.40 (1/min)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.