Schmalz

Entradas giratorias DEF

Número máx. de revoluciones 3.500/min

Ir directamente a los productos

Unidad rotativa para el suministro de vacío y aire comprimido, también para elementos de máquinas de movimiento rápido o ventosas

Ejecución en aluminio de alta resistencia y acero

Diseño
  • Entrada giratoria con rotor de acero, carcasa de aluminio de alta resistencia
Datos técnicos
  • Velocidad: 21 a 3.500/min
Industrias
  • •Universal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Revolución máx.
Sectores

1 - 8 de 8 resultados

DEF GE 21

N° de artículo: 10.07.03.00005

Entrada giratoria para elementos giratorios de la máquina, sin mantenimiento

Industrias: Universal

Rosca G1G3/8"-MA
Altura H40 (mm)
Revolución máx.21 (1/min)
Accesorios de forma_2GE
DEF W 21

N° de artículo: 10.07.03.00006

Entrada giratoria para elementos giratorios de la máquina, sin mantenimiento

Industrias: Universal

Rosca G1G3/8"-MA
Longitud L30 (mm)
Altura H26 (mm)
Revolución máx.21 (1/min)
Accesorios de forma_2W
DEF R 250

N° de artículo: 10.07.03.00001

Entrada giratoria para elementos giratorios de la máquina, sin mantenimiento

Industrias: Universal

Rosca G1M16x2-MA
Rosca G2R1/4"-HE
Diámetro exterior D38 (mm)
Altura H68 (mm)
Revolución máx.250 (1/min)
Accesorios de forma_2R
DEF L 3500

N° de artículo: 10.07.03.00003

Entrada giratoria para elementos giratorios de la máquina, sin mantenimiento

Industrias: Universal

Rosca G1G1/4"-L-MA
Rosca G2R1/4"-HE
Diámetro exterior D41.2 (mm)
Altura H69.5 (mm)
Revolución máx.3500 (1/min)
Accesorios de forma_2L
DEF R 3500

N° de artículo: 10.07.03.00002

Entrada giratoria para elementos giratorios de la máquina, sin mantenimiento

Industrias: Universal

Rosca G1G1/4"-MA
Rosca G2R1/4"-HE
Diámetro exterior D41.2 (mm)
Altura H69.5 (mm)
Revolución máx.3500 (1/min)
Accesorios de forma_2R
VACU-ZUF DEF 54 60

N° de artículo: 10.01.38.08140

Alimentación de vacío

Industrias: Universal

Diseño de aplicaciónEntrada giratoria
Diámetro exterior D60 (mm)
Longitud L112.5 (mm)
Anchura B112.5 (mm)
Altura H95 (mm)
Revolución máx.65 (1/min)
VACU-ZUF DEF 69 75

N° de artículo: 10.01.38.08175

Alimentación de vacío

Industrias: Universal

Diseño de aplicaciónEntrada giratoria
Diámetro exterior D75 (mm)
Longitud L125 (mm)
Anchura B125 (mm)
Altura H95 (mm)
Revolución máx.55 (1/min)
VACU-ZUF DEF 94 100

N° de artículo: 10.01.38.08177

Alimentación de vacío

Industrias: Universal

Diseño de aplicaciónEntrada giratoria
Rosca G1M5-HE
Diámetro exterior D100 (mm)
Longitud L154 (mm)
Anchura B154 (mm)
Altura H95 (mm)
Revolución máx.40 (1/min)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.