Schmalz

Rotary Unions DEF

Max. rotation speed 3,500/min

Truy cập trực tiếp vào các sản phẩm

Rotary union for the supply of vacuum and compressed air, also for fast moving machine elements or grippers

Durable, maintenance free design in high strength aluminium and steel

Cấu trúc
  • Rotary union with steel rotor and body made of high-strength aluminum
Thông số kỹ thuật
  • Rotation speed: 21 to 3,500/min
Các ngành
  • •Universal
Tài liệu

Tại phần này, quý vị sẽ tìm thấy các tài liệu hướng dẫn phù hợp với sản phẩm này.

Tài liệuNgôn ngữ
Vietnamese

Tài liệu này cũng có sẵn đầy đủ bằng tiếng Anh.

Tài liệuNgôn ngữ
English

Lọc kết quả

Revolution max.
Phân loại theo ngành

1 - 8 từ 8 kết quả

DEF GE 21

Mã sản phẩm: 10.07.03.00005

Rotary inlet for rotating machine elements, maintenance-free

Các ngành: Universal

Thread G1G3/8"-M
Height H40 (mm)
Revolution max.21 (1/min)
Shape fittings_2GE
DEF W 21

Mã sản phẩm: 10.07.03.00006

Rotary inlet for rotating machine elements, maintenance-free

Các ngành: Universal

Thread G1G3/8"-M
Length L30 (mm)
Height H26 (mm)
Revolution max.21 (1/min)
Shape fittings_2W
DEF R 250

Mã sản phẩm: 10.07.03.00001

Rotary inlet for rotating machine elements, maintenance-free

Các ngành: Universal

Thread G1M16x2-M
Thread G2R1/4"-F
Outside diameter D38 (mm)
Height H68 (mm)
Revolution max.250 (1/min)
Shape fittings_2R
DEF L 3500

Mã sản phẩm: 10.07.03.00003

Rotary inlet for rotating machine elements, maintenance-free

Các ngành: Universal

Thread G1G1/4"-L-M
Thread G2R1/4"-F
Outside diameter D41.2 (mm)
Height H69.5 (mm)
Revolution max.3500 (1/min)
Shape fittings_2L
DEF R 3500

Mã sản phẩm: 10.07.03.00002

Rotary inlet for rotating machine elements, maintenance-free

Các ngành: Universal

Thread G1G1/4"-M
Thread G2R1/4"-F
Outside diameter D41.2 (mm)
Height H69.5 (mm)
Revolution max.3500 (1/min)
Shape fittings_2R
VACU-ZUF DEF 54 60

Mã sản phẩm: 10.01.38.08140

Vacuum feed

Các ngành: Universal

Utilization designRotary union
Outside diameter D60 (mm)
Length L112.5 (mm)
Width B112.5 (mm)
Height H95 (mm)
Revolution max.65 (1/min)
VACU-ZUF DEF 69 75

Mã sản phẩm: 10.01.38.08175

Vacuum feed

Các ngành: Universal

Utilization designRotary union
Outside diameter D75 (mm)
Length L125 (mm)
Width B125 (mm)
Height H95 (mm)
Revolution max.55 (1/min)
VACU-ZUF DEF 94 100

Mã sản phẩm: 10.01.38.08177

Vacuum feed

Các ngành: Universal

Utilization designRotary union
Thread G1M5-F
Outside diameter D100 (mm)
Length L154 (mm)
Width B154 (mm)
Height H95 (mm)
Revolution max.40 (1/min)

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.