Schmalz

Dreheinführungen DEF

Max. Drehzahl 3.500/min

Direkt zu den Produkten

Dreheinführung zur Zuführung von Vakuum und Druckluft, auch für schnell laufende Maschinenelemente oder Greifer

Langlebige, wartungsfreie Ausführung in hochfestem Aluminium und Stahl

Aufbau
  • Dreheinführung mit Rotor aus Stahl, Gehäuse aus hochfestem Aluminium
Technische Daten
  • Drehzahl: 21 bis 3.500/min
Branchen
  • Universal
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Drehzahl max.
Branchenzuordnung

1 - 8 von 8 Ergebnissen

DEF GE 21

Art-Nr.: 10.07.03.00005

Dreheinführung für drehbare Maschinenelemente, wartungsfrei

Gewinde G1G3/8"-AG
Höhe H40 (mm)
Drehzahl max.21 (1/min)
Bauform Fittings_2GE
DEF W 21

Art-Nr.: 10.07.03.00006

Dreheinführung für drehbare Maschinenelemente, wartungsfrei

Gewinde G1G3/8"-AG
Länge L30 (mm)
Höhe H26 (mm)
Drehzahl max.21 (1/min)
Bauform Fittings_2W
DEF R 250

Art-Nr.: 10.07.03.00001

Dreheinführung für drehbare Maschinenelemente, wartungsfrei

Gewinde G1M16x2-AG
Gewinde G2R1/4"-IG
Außendurchmesser D38 (mm)
Höhe H68 (mm)
Drehzahl max.250 (1/min)
Bauform Fittings_2R
DEF L 3500

Art-Nr.: 10.07.03.00003

Dreheinführung für drehbare Maschinenelemente, wartungsfrei

Gewinde G1G1/4"-L-AG
Gewinde G2R1/4"-IG
Außendurchmesser D41.2 (mm)
Höhe H69.5 (mm)
Drehzahl max.3500 (1/min)
Bauform Fittings_2L
DEF R 3500

Art-Nr.: 10.07.03.00002

Dreheinführung für drehbare Maschinenelemente, wartungsfrei

Gewinde G1G1/4"-AG
Gewinde G2R1/4"-IG
Außendurchmesser D41.2 (mm)
Höhe H69.5 (mm)
Drehzahl max.3500 (1/min)
Bauform Fittings_2R
VACU-ZUF DEF 54 60

Art-Nr.: 10.01.38.08140

Vakuumzuführung

Branchen: Universal

Verwendung KonstruktionDreheinführung
Außendurchmesser D60 (mm)
Länge L112.5 (mm)
Breite B112.5 (mm)
Höhe H95 (mm)
Drehzahl max.65 (1/min)
VACU-ZUF DEF 69 75

Art-Nr.: 10.01.38.08175

Vakuumzuführung

Branchen: Universal

Verwendung KonstruktionDreheinführung
Außendurchmesser D75 (mm)
Länge L125 (mm)
Breite B125 (mm)
Höhe H95 (mm)
Drehzahl max.55 (1/min)
VACU-ZUF DEF 94 100

Art-Nr.: 10.01.38.08177

Vakuumzuführung

Branchen: Universal

Verwendung KonstruktionDreheinführung
Gewinde G1M5-IG
Außendurchmesser D100 (mm)
Länge L154 (mm)
Breite B154 (mm)
Höhe H95 (mm)
Drehzahl max.40 (1/min)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb