Numero articolo: 10.07.03.00005
Raccordo girevole per elementi macchina ruotabili, senza manutenzione
Industrie: Universale
| Filettatura G1 | G3/8"-AG |
| Altezza H | 40 (mm) |
| Rivoluzione max. | 21 (1/min) |
| Raccordi di forma_2 | GE |
Unità rotante per l'alimentazione del vuoto e dell'aria compressa, anche per elementi di macchine a movimento rapido o pinze di presa
Design resistente, esente da manutenzione, in alluminio e acciaio ad alta resistenza
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.
| Documenti | Lingua |
|---|---|
| Italiano |
La documentazione è disponibile anche in inglese.
| Documenti | Lingua |
|---|---|
| Inglese |
1 - 8 da 8 risultati

Numero articolo: 10.07.03.00005
Raccordo girevole per elementi macchina ruotabili, senza manutenzione
Industrie: Universale
| Filettatura G1 | G3/8"-AG |
| Altezza H | 40 (mm) |
| Rivoluzione max. | 21 (1/min) |
| Raccordi di forma_2 | GE |

Numero articolo: 10.07.03.00006
Raccordo girevole per elementi macchina ruotabili, senza manutenzione
Industrie: Universale
| Filettatura G1 | G3/8"-AG |
| Lunghezza L | 30 (mm) |
| Altezza H | 26 (mm) |
| Rivoluzione max. | 21 (1/min) |
| Raccordi di forma_2 | W |

Numero articolo: 10.07.03.00001
Raccordo girevole per elementi macchina ruotabili, senza manutenzione
Industrie: Universale
| Filettatura G1 | M16x2-AG |
| Filettatura G2 | R1/4"-IG |
| Diametro esterno D | 38 (mm) |
| Altezza H | 68 (mm) |
| Rivoluzione max. | 250 (1/min) |
| Raccordi di forma_2 | R |

Numero articolo: 10.07.03.00003
Raccordo girevole per elementi macchina ruotabili, senza manutenzione
Industrie: Universale
| Filettatura G1 | G1/4"-L-AG |
| Filettatura G2 | R1/4"-IG |
| Diametro esterno D | 41.2 (mm) |
| Altezza H | 69.5 (mm) |
| Rivoluzione max. | 3500 (1/min) |
| Raccordi di forma_2 | L |

Numero articolo: 10.07.03.00002
Raccordo girevole per elementi macchina ruotabili, senza manutenzione
Industrie: Universale
| Filettatura G1 | G1/4"-AG |
| Filettatura G2 | R1/4"-IG |
| Diametro esterno D | 41.2 (mm) |
| Altezza H | 69.5 (mm) |
| Rivoluzione max. | 3500 (1/min) |
| Raccordi di forma_2 | R |