Schmalz

Pyörivät liitännät DEF

Suurin nopeus 3500 / min

Siirry suoraan tuotteisiin

Pyörivä tuloaukko tyhjiön ja paineilman syöttämiseen, myös suurille nopeuksille tarkoitetuille koneosille tai tarttujille

Kestävä, huoltovapaa rakenne lujasta alumiinista ja teräksestä

Design
  • Pyörivä sisääntulo roottorilla terästä, kotelo lujaa alumiinia
Tekniset tiedot
  • Nopeus: 21-3500 rpm
Toimialat
  • •Yleiskäyttö
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
Revolution max.
Toimiala

1 - 8 / 8 tuloksista

DEF GE 21

Osanro: 10.07.03.00005

Rotary inlet for rotating machine elements, maintenance-free

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1G3/8"-M
Height H40 (mm)
Revolution max.21 (1/min)
Shape fittings_2GE
DEF W 21

Osanro: 10.07.03.00006

Rotary inlet for rotating machine elements, maintenance-free

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1G3/8"-M
Length L30 (mm)
Height H26 (mm)
Revolution max.21 (1/min)
Shape fittings_2W
DEF R 250

Osanro: 10.07.03.00001

Rotary inlet for rotating machine elements, maintenance-free

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1M16x2-M
Thread G2R1/4"-F
Outside diameter D38 (mm)
Height H68 (mm)
Revolution max.250 (1/min)
Shape fittings_2R
DEF L 3500

Osanro: 10.07.03.00003

Rotary inlet for rotating machine elements, maintenance-free

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1G1/4"-L-M
Thread G2R1/4"-F
Outside diameter D41.2 (mm)
Height H69.5 (mm)
Revolution max.3500 (1/min)
Shape fittings_2L
DEF R 3500

Osanro: 10.07.03.00002

Rotary inlet for rotating machine elements, maintenance-free

Toimialat: Yleiskäyttö

Thread G1G1/4"-M
Thread G2R1/4"-F
Outside diameter D41.2 (mm)
Height H69.5 (mm)
Revolution max.3500 (1/min)
Shape fittings_2R
VACU-ZUF DEF 54 60

Osanro: 10.01.38.08140

Vacuum feed

Toimialat: Yleiskäyttö

Utilization designRotary union
Outside diameter D60 (mm)
Length L112.5 (mm)
Width B112.5 (mm)
Height H95 (mm)
Revolution max.65 (1/min)
VACU-ZUF DEF 69 75

Osanro: 10.01.38.08175

Vacuum feed

Toimialat: Yleiskäyttö

Utilization designRotary union
Outside diameter D75 (mm)
Length L125 (mm)
Width B125 (mm)
Height H95 (mm)
Revolution max.55 (1/min)
VACU-ZUF DEF 94 100

Osanro: 10.01.38.08177

Vacuum feed

Toimialat: Yleiskäyttö

Utilization designRotary union
Thread G1M5-F
Outside diameter D100 (mm)
Length L154 (mm)
Width B154 (mm)
Height H95 (mm)
Revolution max.40 (1/min)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.