Schmalz

Wloty obrotowe DEF

Max. Prędkość 3.500/min

Przejdź bezpośrednio do produktów

Wlot obrotowy do zasilania podciśnieniem i sprężonym powietrzem, również dla szybko poruszających się elementów maszyn lub chwytaków

Wytrzymała, bezobsługowa konstrukcja z wysokowytrzymałego aluminium i stali

Projekt
  • Wlot obrotowy z wirnikiem stalowym, obudowa z wysokowytrzymałego aluminium
Dane techniczne
  • Prędkość: 21 do 3.500/min
Branże
  • •Uniwersalne
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
Revolution max.
Industry sector

1 - 8 z 8 wyników

DEF GE 21

Część nr.: 10.07.03.00005

Dreheinführung

Branże: Uniwersalne

Thread G1G3/8"-M
Height H40 (mm)
Revolution max.21 (1/min)
Shape fittings_2GE
DEF W 21

Część nr.: 10.07.03.00006

Dreheinführung

Branże: Uniwersalne

Thread G1G3/8"-M
Length L30 (mm)
Height H26 (mm)
Revolution max.21 (1/min)
Shape fittings_2W
DEF R 250

Część nr.: 10.07.03.00001

Dreheinführung

Branże: Uniwersalne

Thread G1M16x2-M
Thread G2R1/4"-F
Outside diameter D38 (mm)
Height H68 (mm)
Revolution max.250 (1/min)
Shape fittings_2R
DEF L 3500

Część nr.: 10.07.03.00003

Dreheinführung

Branże: Uniwersalne

Thread G1G1/4"-L-M
Thread G2R1/4"-F
Outside diameter D41.2 (mm)
Height H69.5 (mm)
Revolution max.3500 (1/min)
Shape fittings_2L
DEF R 3500

Część nr.: 10.07.03.00002

Dreheinführung

Branże: Uniwersalne

Thread G1G1/4"-M
Thread G2R1/4"-F
Outside diameter D41.2 (mm)
Height H69.5 (mm)
Revolution max.3500 (1/min)
Shape fittings_2R
VACU-ZUF DEF 54 60

Część nr.: 10.01.38.08140

Vacuum feed

Branże: Uniwersalne

Utilization designRotary union
Outside diameter D60 (mm)
Length L112.5 (mm)
Width B112.5 (mm)
Height H95 (mm)
Revolution max.65 (1/min)
VACU-ZUF DEF 69 75

Część nr.: 10.01.38.08175

Vacuum feed

Branże: Uniwersalne

Utilization designRotary union
Outside diameter D75 (mm)
Length L125 (mm)
Width B125 (mm)
Height H95 (mm)
Revolution max.55 (1/min)
VACU-ZUF DEF 94 100

Część nr.: 10.01.38.08177

Vacuum feed

Branże: Uniwersalne

Utilization designRotary union
Thread G1M5-F
Outside diameter D100 (mm)
Length L154 (mm)
Width B154 (mm)
Height H95 (mm)
Revolution max.40 (1/min)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.