VACU-ZUF DEF 69 75
Część nr.: 10.01.38.08175
Vacuum feed
Branże: Uniwersalne
| Utilization design | Rotary union |
| Outside diameter D | 75 (mm) |
| Length L | 125 (mm) |
| Width B | 125 (mm) |
| Height H | 95 (mm) |
| Revolution max. | 55 (1/min) |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| B | 125 mm |
| dn | 69 mm |
| D | 75 mm |
| H | 95 mm |
| H2 | 8 mm |
| H3 | 54 mm |
| L | 125 mm |
| X1 | 100 mm |
| Y1 | 100 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Revolution max. | 55 1/min |
| Weight | 1,42 kg |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja