VACU-ZUF DEF 69 75
Réf. article: 10.01.38.08175
Alimentation en vide
Secteurs : Usage général
| Construction de l'utilisation | Module de rotation |
| Diamètre extérieur D | 75 (mm) |
| Longueur L | 125 (mm) |
| Largeur B | 125 (mm) |
| Hauteur H | 95 (mm) |
| Révolution max. | 55 (1/min) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 125 mm |
| dn | 69 mm |
| D | 75 mm |
| H | 95 mm |
| H2 | 8 mm |
| H3 | 54 mm |
| L | 125 mm |
| X1 | 100 mm |
| Y1 | 100 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Révolution max. | 55 1/min |
| Poids propre | 1,42 kg |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation