Schmalz

Tilaustiedot

The rotary union DEF / VACU-ZUF is delivered as a ready-to-connect product.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

VACU-ZUF DEF 69 75

Osanro: 10.01.38.08175

Vacuum feed

Toimialat: Yleiskäyttö

Utilization designRotary union
Outside diameter D75 (mm)
Length L125 (mm)
Width B125 (mm)
Height H95 (mm)
Revolution max.55 (1/min)
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
B 125  mm
dn 69  mm
D 75  mm
H 95  mm
H2 8  mm
H3 54  mm
L 125  mm
X1 100  mm
Y1 100  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Revolution max. 55  1/min
Weight 1,42  kg
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin