VACU-ZUF DEF 69 75
Parça no.: 10.01.38.08175
Vakum besleme
Endüstriler: Genel
| İnşaat kullanımı | Rotary Birliği |
| Dış çap D | 75 (mm) |
| Uzunluk L | 125 (mm) |
| Genişlik B | 125 (mm) |
| Yükseklik H | 95 (mm) |
| Devrim maks. | 55 (1/min) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 125 mm |
| dn | 69 mm |
| D | 75 mm |
| H | 95 mm |
| H2 | 8 mm |
| H3 | 54 mm |
| L | 125 mm |
| X1 | 100 mm |
| Y1 | 100 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Devrim maks. | 55 1/min |
| Ağırlık | 1,42 kg |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon