VACU-ZUF DEF 69 75
Onderdeelnr.: 10.01.38.08175
Vacuümtoevoer
Industriesegmenten: Universeel
| Utilization design | Rotary union |
| Outside diameter D | 75 (mm) |
| Length L | 125 (mm) |
| Width B | 125 (mm) |
| Height H | 95 (mm) |
| Revolution max. | 55 (1/min) |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| B | 125 mm |
| dn | 69 mm |
| D | 75 mm |
| H | 95 mm |
| H2 | 8 mm |
| H3 | 54 mm |
| L | 125 mm |
| X1 | 100 mm |
| Y1 | 100 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Revolution max. | 55 1/min |
| Weight | 1,42 kg |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie