Schmalz

Informace o objednávce

The rotary union DEF / VACU-ZUF is delivered as a ready-to-connect product.

Zpět na skupinu produktů
Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

VACU-ZUF DEF 69 75

Číslo dílu.: 10.01.38.08175

Vacuum feed

Odvětví: Universal

Utilization designRotary union
Outside diameter D75 (mm)
Length L125 (mm)
Width B125 (mm)
Height H95 (mm)
Revolution max.55 (1/min)
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
B 125  mm
dn 69  mm
D 75  mm
H 95  mm
H2 8  mm
H3 54  mm
L 125  mm
X1 100  mm
Y1 100  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Revolution max. 55  1/min
Weight 1,42  kg
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku