Schmalz

Rotary Unions DEF

Max. rotation speed 3,500/min

Přejděte přímo na produkty

Rotary union for the supply of vacuum and compressed air, also for fast moving machine elements or grippers

Durable, maintenance free design in high strength aluminium and steel

Nadstavba
  • Rotary union with steel rotor and body made of high-strength aluminum
Technické údaje
  • Rotation speed: 21 to 3,500/min
Odvětví
  • Universal
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Revolution max.
Industry sector

1 - 8 z 8 výsledků

DEF GE 21

Číslo dílu.: 10.07.03.00005

Rotary inlet for rotating machine elements, maintenance-free

Thread G1G3/8"-M
Height H40 (mm)
Revolution max.21 (1/min)
Shape fittings_2GE
DEF W 21

Číslo dílu.: 10.07.03.00006

Rotary inlet for rotating machine elements, maintenance-free

Thread G1G3/8"-M
Length L30 (mm)
Height H26 (mm)
Revolution max.21 (1/min)
Shape fittings_2W
DEF R 250

Číslo dílu.: 10.07.03.00001

Rotary inlet for rotating machine elements, maintenance-free

Thread G1M16x2-M
Thread G2R1/4"-F
Outside diameter D38 (mm)
Height H68 (mm)
Revolution max.250 (1/min)
Shape fittings_2R
DEF L 3500

Číslo dílu.: 10.07.03.00003

Rotary inlet for rotating machine elements, maintenance-free

Thread G1G1/4"-L-M
Thread G2R1/4"-F
Outside diameter D41.2 (mm)
Height H69.5 (mm)
Revolution max.3500 (1/min)
Shape fittings_2L
DEF R 3500

Číslo dílu.: 10.07.03.00002

Rotary inlet for rotating machine elements, maintenance-free

Thread G1G1/4"-M
Thread G2R1/4"-F
Outside diameter D41.2 (mm)
Height H69.5 (mm)
Revolution max.3500 (1/min)
Shape fittings_2R
VACU-ZUF DEF 54 60

Číslo dílu.: 10.01.38.08140

Vacuum feed

Utilization designRotary union
Outside diameter D60 (mm)
Length L112.5 (mm)
Width B112.5 (mm)
Height H95 (mm)
Revolution max.65 (1/min)
VACU-ZUF DEF 69 75

Číslo dílu.: 10.01.38.08175

Vacuum feed

Utilization designRotary union
Outside diameter D75 (mm)
Length L125 (mm)
Width B125 (mm)
Height H95 (mm)
Revolution max.55 (1/min)
VACU-ZUF DEF 94 100

Číslo dílu.: 10.01.38.08177

Vacuum feed

Utilization designRotary union
Thread G1M5-F
Outside diameter D100 (mm)
Length L154 (mm)
Width B154 (mm)
Height H95 (mm)
Revolution max.40 (1/min)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku