Schmalz

Informace o objednávce

The rotary union DEF / VACU-ZUF is delivered as a ready-to-connect product.

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

DEF R 3500

Číslo dílu.: 10.07.03.00002

Rotary inlet for rotating machine elements, maintenance-free

Odvětví: Universal

Thread G1G1/4"-M
Thread G2R1/4"-F
Outside diameter D41.2 (mm)
Height H69.5 (mm)
Revolution max.3500 (1/min)
Shape fittings_2R
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
dn 6,4  mm
D 41,2  mm
G1 G1/4"-M
G2 R1/4"-F
H 69,5  mm
LG1 11,5  mm
LG2 20,6  mm
SW1 22  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Revolution max. 3 500  1/min
Weight 400  g
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku