Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The rotary union DEF / VACU-ZUF is delivered as a ready-to-connect product.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

DEF R 3500

Część nr.: 10.07.03.00002

Dreheinführung

Branże: Uniwersalne

Thread G1G1/4"-M
Thread G2R1/4"-F
Outside diameter D41.2 (mm)
Height H69.5 (mm)
Revolution max.3500 (1/min)
Shape fittings_2R
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
dn 6,4  mm
D 41,2  mm
G1 G1/4"-M
G2 R1/4"-F
H 69,5  mm
LG1 11,5  mm
LG2 20,6  mm
SW1 22  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Revolution max. 3500  1/min
Weight 400  g
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka