DEF R 3500
부품 번호.: 10.07.03.00002
Rotary inlet for rotating machine elements, maintenance-free
산업: 일반
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Thread G2 | R1/4"-F |
| Outside diameter D | 41.2 (mm) |
| Height H | 69.5 (mm) |
| Revolution max. | 3500 (1/min) |
| Shape fittings_2 | R |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| dn | 6.4 mm |
| D | 41.2 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| G2 | R1/4"-F |
| H | 69.5 mm |
| LG1 | 11.5 mm |
| LG2 | 20.6 mm |
| SW1 | 22 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Revolution max. | 3,500 1/min |
| Weight | 400 g |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서