Schmalz

Sipariş Bilgileri

Döner rakor DEF / VACU-ZUF, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

DEF R 3500

Parça no.: 10.07.03.00002

Dönen makine elemanları için döner iş elamanı, bakım gerektirmez

Endüstriler: Genel

Diş G1G1/4"-M
Diş G2R1/4"-F
Dış çap D41.2 (mm)
Yükseklik H69.5 (mm)
Devrim maks.3500 (1/min)
Şekil bağlantı parçaları_2R
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
dn 6,4  mm
D 41,2  mm
G1 G1/4"-M
G2 R1/4"-F
H 69,5  mm
LG1 11,5  mm
LG2 20,6  mm
SW1 22  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Devrim maks. 3.500  1/min
Ağırlık 400  g
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git