Schmalz

Bestelinformatie

The rotary union DEF / VACU-ZUF is delivered as a ready-to-connect product.

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

DEF R 3500

Onderdeelnr.: 10.07.03.00002

Draaimodule voor draaibare machine-elementen, onderhoudsvrij

Industriesegmenten: Universeel

Thread G1G1/4"-M
Thread G2R1/4"-IG
Outside diameter D41.2 (mm)
Height H69.5 (mm)
Revolution max.3500 (1/min)
Shape fittings_2R
Productinformatie
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
dn 6,4  mm
D 41,2  mm
G1 G1/4"-M
G2 R1/4"-IG
H 69,5  mm
LG1 11,5  mm
LG2 20,6  mm
SW1 22  mm
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Revolution max. 3.500  1/min
Weight 400  g
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen